Kollaborativer Roboter-Palletierer
Vielseitigkeit für Heute und Morgen
Der flexibelste Cobot-Palettierer für einfache Anpassung, Umplatzierung und Bedienung. Voll vernetzt mit Analytics, Videoaufzeichnung und Remote-Support.


Warum Cobot-Palettierung?
Verbessern Sie Ihren WorkflowVentions Rapid Series Cobot Palletierer handhabt Kartons, Säcke und Eimer bis zu 30 kg mit seinem modularen Ökosystem aus Plug-and-Play-Förderern und Greifern. Automatisieren Sie Ihre gesamte End-of-Line mit nahtloser Integration von Kartonaufrichtern, Verpackungsmaschinen und Palletierern — skaliert mühelos mit Ihrem Unternehmen. Mit der höchsten Stapelhöhe am Markt und einfacher Mobilität passt er sich jedem Betriebsbedarf an. Einfacher Betrieb wird durch intuitive Software und Live-Video-Support in unter 10 Minuten gewährleistet, um Ihre Abläufe reibungslos und effizient zu halten.
Lösung auf einen Blick
Entdecken Sie, wie der Rapid Series Palletierer außergewöhnliche Leistung bietet und fortschrittliche Fähigkeiten mit bewährter Zuverlässigkeit kombiniert.
Bis zu
Maximale Nutzlast
Bis zu
Pro Minute
Bis zu
Palettenhöhe


Roboter
Rapid Series Cobot Palletierer Überblick
Einfacherer Workflow, Maximaler Output
Rationalisieren Sie die Palettierung mit einer kompakten, modularen Cobot-Palletierer-Lösung, die sich mit Leichtigkeit und Effizienz an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Einfache Anpassung
Plug-and-Play-Greifer und Förderer zur Anpassung Ihrer kompletten Cobot-Palletierer-Lösung.
Live-Video-Support
Verbinden Sie sich in 10 Minuten mit einem Experten für Echtzeit-Support, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Intuitive Bedienung
Erstellen Sie einfach Rezepte, konfigurieren Sie unbegrenzte SKUs und bedienen Sie mit minimaler Schulung.
Neubau oder Modernisierung Ihrer Anlage?
Unsere Experten für End-of-Line-Automatisierung unterstützen Sie bei der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme eines maßgeschneiderten Gesamtsystems – exakt nach Ihrem Zeitplan. Kostenlos.
Sehen Sie Palettierroboter in Aktion
Entdecken Sie Cobot-Palletierer Erfolgsgeschichten
Sehen Sie, wie andere ihre Roboter-Palettierungsreise mit schlüsselfertigen und maßgeschneiderten Lösungen gestartet haben, die in wenigen Tagen implementiert wurden. Gebaut mit bewährter, vorkonstruierter FastFactory™ modularer Industriehardware.

Produktion um 30% mit Zwei Cobot-Palletierern Steigern
"Das Projekt hatte drei große Vorteile: Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung, verbesserte Produktivität mit 30% mehr Output und Vorhersagbarkeit der Produktion."
— Amir Karim
Präsident & CEO
Kunststoffe | Kanada

Körperliche Anforderungen Reduzieren und Mehr Zeit für Kunden Schaffen
"Was Vention unglaublich macht, ist nicht nur die Qualität der Arbeit, die sie liefern, sondern die Anpassungsfähigkeit ihres Teams, sich an die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen. Dieses Maß an Anpassungsfähigkeit ist wirklich selten."
— Chas Newman
Produktionsleiter
Lebensmittel & Getränke | USA


Output und Mitarbeiterwohl Steigern
"Das Projekt hatte drei große Vorteile: Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung, verbesserte Produktivität mit 30% mehr Output und Vorhersagbarkeit der Produktion."
— Shawn Desmarchais
Präsident
Verpackung | Kanada


Industrieller Palletierer Befreit Höhenarbeiter für Wertschöpfende Aufgaben
"Ich wurde mit einem spezifischen Ziel herausgefordert: Einen Partner finden, mit dem ich in der Automatisierung arbeiten könnte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich diesen Partner in Vention gefunden habe."
— Kevin Bott
Anlagen-Steuerungsingenieur
Kunststoffe | USA
Im Einsatz getestet in vielen Branchen
Vention Maschinen im Einsatz
Fabriken Nutzen Vention
Produktionsindustrien Serviert
Intuitive Touchscreen-Bedienung
Interface-Einfachheit, Betriebsagilität
Erstellen Sie Rezepte in Minuten, verwalten Sie unbegrenzte SKUs und passen Sie sich schnell an sich ändernde Anforderungen an — keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Design-Vorlagen erkunden
Passen Sie Ihren Cobot-Palettierer an
Durchsuchen Sie die Vention-zertifizierten, einsatzbereiten Palettierer-Designs unten und passen Sie diese an Ihre Anwendung an.
Überwachen & Verbessern
Bleiben Sie Verbunden, Bleiben Sie Effizient
Der Rapid Series Palletierer wird von der weltweit einzigen Full-Stack-Industriefertigungsplattform angetrieben und gewährleistet nahtlose Konnektivität und kontinuierlichen Support.

Remote-Support
Erhalten Sie sofortige Expertenhilfe mit bedarfsgerechter Fernfehlerbehebung, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihren Betrieb reibungslos am Laufen zu halten.
Verbinden Sie sich innerhalb von 10 Minuten mit Automatisierungsexperten
Bildschirmfreigabe und Live-Video für sofortige Problemlösung
Vention-Experten haben den vollständigen Kontext Ihrer Maschinenkonfiguration

Remote-Ansicht
Behalten Sie Ihre Maschinen jederzeit im Blick und lösen Sie Probleme proaktiv mit Live-Streaming und Aufzeichnungswiedergabe für schnellere Fehlerbehebung.
Live-Video Ihrer aktiven Maschinen streamen
Kritische Momente einfach aufzeichnen und wiedergeben
Betriebsprobleme schneller mit visuellem Kontext diagnostizieren

MachineAnalytics
Überwachen Sie Ihre gesamte Förderflotte mit Echtzeit-Leistungsverfolgung, vorausschauender Wartung und Fernzustandsüberwachung.
Sehen Sie Ihre gesamte Flotte mit rollenbasiertem Zugriff und benutzerdefinierten KPI-Warnungen
Verhindern Sie Ausfallzeiten mit Aktivitätsprotokollen und früher Anomalieerkennung
Verfolgen Sie Zykluszeiten, Durchsatz und historische Leistungsdaten
Starten Sie die Palettierung risikofrei mit 30-Tage-Test.
End-of-Line-Operationen
Automatisieren Sie Jeden Schritt Ihrer End-of-Line
Bauen Sie ein maßgeschneidertes End-of-Line-System mit Vention—Kartonaufrichter, Verpackungsmaschine, Versiegler, Etikettierer und Palletierer—alles von einem vertrauenswürdigen Partner.

Kartonaufrichter
Automatisieren Sie die Kartonmontage, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Verpackungsmaschine
Vielseitige Verpackungsmaschine für sichere und konsistente Produktverpackung.
Kartonverschließer
Automatisieren Sie das Verschließen von Kartons für gleichmäßigen Verschluss und schnellere Verpackung.
Vention Fördertechnik
Skalierbare Systeme, die für jede Produktionslinie passen und diese optimieren.
Rapid Series Palletierer
Anpassbar an alle Produkttypen und -größen für nahtlose Palettierung.
Über Cobot-Palettierung hinaus
Bauen Sie Ihr Automatisierungs-Ökosystem auf
Integrieren Sie Palettiersysteme mit Förderern, Verpackungsmaschinen und mehr aus dem Vention-Marktplatz. Greifen Sie auf Tausende von Komponenten zu, um eine vollautomatisierte Verpackungslinie zu entwerfen, zusammenzubauen und bereitzustellen, die auf Ihren Betrieb zugeschnitten ist.

Roboter-Verpackungsmaschine
Anpassungsfähige Roboter-Verpackungsmaschinen für verschiedene SKUs mit einfacher Programmierung, intuitiver Bedienung und Live-Video-Support.

Förderanlagen-Ökosystem
Vollständig angepasste Fördersysteme mit modularen Teilen, die in Minuten zusammengesteckt werden können, und branchenführenden Lieferzeiten.

Industrie-Palettierer
Schlüsselfertige Lösung für schwere Lasten und hohen Durchsatz mit der gleichen intuitiven Bedienung und Benutzerfreundlichkeit wie Cobot-Systeme.

Hardware-Marktplatz
Vollständiges Hardware-Ökosystem mit allem, was Sie zum Aufbau Ihrer Lösung benötigen, von Kartonaufrichtern bis zu Greifern und Zubehör.
Roboter-Palletierer Bildungsressourcen
Palettierungs-Automatisierungs-Dokumentation
Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Palettierrobotern mit Ventions technischen Dokumenten und Video-Tutorials.
Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Automatisierungs-Experten
Erhalten Sie persönliche Beratung für Ihr nächstes Projekt innerhalb von 24 Stunden.