Zurück zur Übersicht

Portalsysteme & Pfadverfolgung

Konfigurieren Sie komplexe Pfade in wenigen Minuten

Portal-Systeme & Pfadverfolgung
Warum Portalsysteme & Pfadverfolgung?

Portalsysteme und Pfadverfolgungslösungen von Vention sind vollständig modular und für verschiedene Anwendungen und Antriebsarten anpassbar. Verwenden Sie diese Anwendung zum Fräsen, Bohren, Dosieren, zur Lasergravur und mehr. Kombinieren Sie sie mit unserer Code-freien Software, um in Minutenschnelle einzigartige Pfade zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Wozu dienen Portalsysteme & Pfadverfolgung?

Vereinfachen Sie die Erstellung von Pfaden, wobei keine Programmierung erforderlich ist.

Benutzerfreundlichkeit

Konfigurieren Sie Ihre Anwendung in wenigen Minuten mit einer intuitiven, Code-freien Software.

Präzise Muster

Laden Sie G-Code-Dateien hoch, um ihr einzigartiges Muster genau zu erstellen und zu visualisieren.

Kundenspezifische Maschinen

Greifen Sie auf unsere Bibliothek mit modularen Komponenten zu, um eine kundenspezifische Maschine zu erstellen.

Risikofreie Implementierung

Sehen Sie sich einen digitalen Zwilling Ihrer Maschine an, und simulieren Sie Ihren Weg vor der Implementierung.

Konfigurationen mit Portalsystemen & Pfadverfolgung

So konfigurieren Sie Ihre Lösung

Oben montiert

Portal-Systeme & Pfadverfolgungs-Konfigurationen

Am besten geeignet für:

CNC-ähnliche Anwendungen, bei denen das Werkstück Höhenschwankungen aufweist.

Genauigkeit +/-0,1 mm
Variabilität der TCP-Geschwindigkeit +/-10 %
Abgedeckte Anwendungen Fräsen, Bohren, Dosieren, Lasergravur & mehr
Werkzeug am Ende eines Roboterarms Verschiedene EOAT (End-of-Arm Tooling) je nach Anwendung
Bedienerschnittstelle MachineApps oder Python
Stellantriebe Kugelgewindespindel, Zahnriemen, Zahnstange & Ritzel
Größen Klein, mittel oder groß
Minimaler Bogenradius 5 mm

Seitenmontiert

Portal-Systeme & Pfadverfolgungs-Konfigurationen

Am besten geeignet für:

Handhabung größerer Werkstücke, die nicht einfach in eine Maschine geladen werden können

Genauigkeit +/-0,1 mm
Variabilität der TCP-Geschwindigkeit +/-10 %
Abgedeckte Anwendungen Fräsen, Bohren, Dosieren, Lasergravur & mehr
Werkzeug am Ende eines Roboterarms Verschiedene EOAT (End-of-Arm Tooling) je nach Anwendung
Bedienerschnittstelle MachineApps oder Python
Stellantriebe Kugelgewindespindel, Zahnriemen, Zahnstange & Ritzel
Größen Klein, mittel oder groß
Minimaler Bogenradius 5 mm

Tischplatte

Portal-Systeme & Pfadverfolgungs-Konfigurationen

Am besten geeignet für:

Wenn ein einfacher Zugang zu allen Seiten des Werkstücks erforderlich ist.

Genauigkeit +/-0,1 mm
Variabilität der TCP-Geschwindigkeit +/-10 %
Abgedeckte Anwendungen Fräsen, Bohren, Dosieren, Lasergravur & mehr
Werkzeug am Ende eines Roboterarms Verschiedene EOAT (End-of-Arm Tooling) je nach Anwendung
Bedienerschnittstelle MachineApps oder Python
Stellantriebe Kugelgewindespindel, Zahnriemen, Zahnstange & Ritzel
Größen Klein, mittel oder groß
Minimaler Bogenradius 5 mm

VORLAGEN

Erstellen Sie eine Vorlage, die genau Ihren Anforderungen entspricht

Finden Sie vollständig anpassbare Vorlagen, indem Sie Ihre Spezifikationen eingeben.

Achsen

ROI

Erzielen Sie eine hohe ROI mit der Pfadverfolgung von Vention

Ihr Prozess

Berechnen Sie schnell die Rendite Ihres Projekts
8
Stunden pro Schicht
2
Schichten pro Tag
5
Arbeitstage pro Woche
30 $ /Stunde
Arbeitskostenrate
80 %
Arbeitsleistung
90 %
Anlagenleistung
+

Ihr Design

Geben Sie eine Design-ID ein
=

Ihre Ersparnisse

Schätzen Sie Ihre Einsparungen über fünf Jahre
573.804 $
Einsparungen über fünf Jahre
5 Monate
Amortisationszeit

KUNDENBERICHT

Kundenspezifische Bohrmaschinen zu Standardpreisen

customer story

Herausforderung

Der Kunde verwendete Schablonen, Vorrichtungen & Halterungen, um manuell Löcher in Koffern zu bohren. Der Vorgang war zeitaufwändig, kostspielig und anfällig für Unstimmigkeiten oder Fehler. Der Kunde suchte nach einem automatisierten System, um mehr Teile in höherer Qualität und in kürzerer Zeit zu bearbeiten.

Lösung

Eine 3-achsige Bohr-CNC. Ausgestattet mit einem Werkzeugwechselsystem und einer Hochgeschwindigkeitsspindel ist die Lösung in der Lage, wiederholt, schnell und konsistent Scharnier-Befestigungspunkte an Industrietragekoffern zu bohren.

Vention-Produkte

MachineMotion
MachineLogic
Vollständiges Design in 4 Stunden
Projekt in 10 Tagen abgeschlossen
Vollständigen Kundenbericht ansehen

Fortbildungsangebote

Portalsysteme & Pfadverfolgungsressourcen, die Ihnen den Einstieg erleichtern

In unseren technischen Dokumenten, Video-Tutorials und Einsatzleitfäden finden Sie ausführliche Informationen zu den Produkten und Tools von Vention.