Schneller bauen, ohne Kompromisse

Aluminiumprofile für Leistung gebaut

Vorgeschnitten, starr und montagebereit. Entwerfen Sie strukturelle Ausrüstung, Maschinenrahmen oder Roboterzellen in Minuten und erhalten Sie Ihre Bestellung in Tagen.

T-Nut-Aluminiumprofilrahmen

Warum Vention-Profile wählen

Häufige Anwendungsfälle für Aluminiumprofile

Profile für jede Anwendung

Ventions T-Nut-Aluminiumprofile sind die Grundlage für jeden Aufbau—von Arbeitsplätzen und Wagen bis hin zu Roboterzellen und automatisierten Geräten.

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Ergonomische und leicht anpassbare modulare Industriearbeitsplätze.

Roboterwagen & Basen

Roboterwagen & Basen

Roboterbasen, Sockel, Arbeitsplätze und mobile Wagen, vollständig anpassbar.

Overhead-Reichweitenverlängerer

Overhead-Reichweitenverlängerer

Schwerlast-Profile, die entwickelt wurden, um schweren Nutzlasten standzuhalten.

Industriewagen

Industriewagen

Langlebige, anpassbare industrielle mobile Wagen für den Teiletransport.

Vorrichtungen & Halterungen

Vorrichtungen & Halterungen

Maßgeschneiderte Strukturen, um Teile für manuelle oder automatisierte Montage an Ort und Stelle zu halten.

Werkzeugtische

Werkzeugtische

Maßgeschneiderte Tische für Werkzeuge, Teileinspektion, Schweißen oder Prüfstationen.

Entwickelt für nahtlose Integration

Modulare Komponenten mit garantierter Kompatibilität

Optimieren Sie Ihren Aufbau mit dem vielseitigsten Aluminiumprofil-System der Branche, das eine umfassende Bibliothek modularer Komponenten und Zubehörteile bietet, die für nahtlose Plug-and-Play-Kompatibilität über alle Profilgrößen hinweg entwickelt wurden.

Automatisierungstools und FördererAutomatisierungstools und Förderer
Robotergreifer und RoboterarmeRobotergreifer und Roboterarme
Fanuc-RoboterarmeFanuc-Roboterarme
universelle Roboterarmeuniverselle Roboterarme

Aluminiumextrusionsprofil-Leitfaden

Sechs T-Nut-Profile für große und kleine Projekte

Ob Sie einen kompakten Arbeitsplatz oder eine robuste Roboterzelle bauen, wir haben das Profil, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

22.5 × 22.5
45 × 45
45 × 45
45 × 90
90 × 90
247.5 × 247.5
22,5 × 22,5 Strangpressprofil
45 × 45 Strangpressprofil
45 × 45 Schwerlast-Strangpressprofil
45 × 90 Strangpressprofil
90 × 90 Strangpressprofil
247,5 × 247,5 Strangpressprofil
Klasse
Leicht
Leicht
Schwerlast
Schwerlast
Schwerlast
Schwerlast
Trägheitsmoment (mm⁴)
8,885
103,180
162,325
1,111,757
1,850,913
76,063,900
Oberfläche (mm²)
165.8
525.7
761.5
1,229.5
1,881.3
8,730.1
Gewicht (kg/100mm)
0.045
0.142
0.205
0.332
0.508
2.441
Material
6063-T5
6005-T5
6005-T5
6005-T5
6005-T5
6063-T5
Befestigungsgröße
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Verfügbare Länge (mm)
45-1,530
(increments of 45)
45-2,295
(increments of 45)
45-2,295
(increments of 45)
45-2.295
(45er-Schritte)
oder Gesamtlänge von 3.330
45-2.295
(45er-Schritte)
oder Gesamtlänge von 3.330
540 / 900 / 1170 /
1.845 / 2.295 / 3.330
Anwendungen für Aluminium-Strangpressprofile
Maschinenschutz
Förderband-Führungen
Sensormontage
Maschinenschutz
Sicherheitsgehäuse
Industriemöbel
Maschinenrahmen
Robotersockel
Vorrichtungen & Spannzeuge
Maschinenrahmen
Robotersockel
Vorrichtungen & Spannzeuge
Maschinenrahmen
Robotersockel
Vorrichtungen & Spannzeuge
Reichweitenerweiterungen
Overhead-Systeme
Hochlast-Cobots

Finden Sie die perfekte Passform mit unserem Durchbiegungsrechner

Erkunden Sie die Stärke von Ventions Profilen für Ihr nächstes Projekt.

Sehen Sie Vention-Profile im Einsatz

Sehen Sie, wie Hersteller ihre maßgeschneiderte Ausrüstung mit Ventions einheitlichem Software- und Hardware-Ökosystem entworfen haben.

Edwards Lifesciences
Fertigung | USA logo

Komplette Fabrikausstattung mit 165 Arbeitsplätzen, Vorrichtungen und Halterungen

"Was mir an Vention besonders gefällt, ist die Möglichkeit, ein Design zu nehmen, das heute für uns funktioniert, und es sehr schnell zu aktualisieren und anzupassen, wenn sich unsere Anforderungen ändern – mit sehr wenig Aufwand unsererseits."

Ian Armstrong

Technischer Laborleiter

Sears Seating
Materialhandhabung | USA logo

Maximierung der Mitarbeiterergonomie und Optimierung der Fabrikfläche

"Wenn wir anfangen, etwas intern zu bauen, kann das einen Monat dauern, aber mit Vention haben wir es in 15 Tagen und es ist einfach Plug-and-Play. Mit Vention vermeiden wir zusätzliche Investitionen in Vorrichtungen und die damit verbundenen langen Lieferzeiten."

Roberto Tovar

Produktionsleiter

Materialhandhabung | USA

FANUC
Robotik | Frankreich logo

Ausstattung von FANUCs Showroom mit Industriewagen und Sockeln

"Vention ist ein großartiger Lösungsanbieter für Industrieausrüstung wie Wagen, Sockel, Vorrichtungen und alles andere, was Sie für Ihre Roboterzelle benötigen. Ihr Ansatz macht es für mein Team einfach und unkompliziert, und wir bekommen genau das, was wir wollen, in kürzester Zeit."

Alban Cavelier

Inhaber und Cheftechniker

Robotik | Frankreich

Die Vorteile des Designs mit Vention

Schnellere Designs zu niedrigeren Kosten, die Herstellern helfen, ihr Geschäft zu skalieren.

20-40%

Niedrigere CapEx

3-8×

Schnellere Bereitstellungen

100%

Preistransparenz

Bildungsressourcen

Aluminiumprofile-Dokumentation

Erkunden Sie technische Dokumentation, Video-Tutorials und ausführliche Leitfäden, um Ihre Automatisierungsreise zu beginnen.