Neues modulares Fördertechnik-Ökosystem

Modulare Förderer, die sich Ihrem Tempo anpassen.

Errichten Sie maßgeschneiderte Förderlinien mit modularen Komponenten, die in Tagen geliefert werden. Schnelle, einfache Inbetriebnahme ohne komplexe Programmierung.

Warum Fördertechnik von Vention?

Ventions modulare Fördersysteme bieten eine vollständige Plattform für vielfältige Anforderungen der Materialhandhabung. Die Steck-und-Spiel-Architektur, einschließlich Bandförderer, Rollenförderer und Zusatzkomponenten, lässt sich leicht an verschiedene Anlagenlayouts, Durchsatzanforderungen und Produktionsabläufe anpassen. Konzipiert für schnelle Bereitstellung und nahtlose Integration unterstützen Ventions Förderer und Fördersysteme Anwendungen von der Montage und Logistik bis zur vollautomatischen Materialhandhabung. Entdecken Sie, wie modulare Hardware und programmfreie Software die Planung und Inbetriebnahme maßgeschneiderter Fördersysteme in Tagen ermöglichen.

Konzipiert für den echten Praxiseinsatz, geliefert in 1 Woche.

Schnell einsatzbereit mit Förderern, die für reale Leistungsanforderungen konzipiert sind. Sehen Sie die wichtigsten Spezifikationen, die Ventions Förderer für Ihren Betrieb bereit machen.

1 Woche

Vom Auftrag bis zur Auslieferung

352 lbs

Maximale dynamische Last

37 Zoll

Maximale Produktbreite

Förderlösungen für jede Anwendung

Konzipiert für Ihre Materialfluss

Von Montagelinien über die Lagerlogistik bis hin zu Verpackungsprozessen – das modulare Fördertechnik-Ökosystem von Vention passt sich Ihren Anforderungen an und überzeugt durch schnellere Implementierung, einfachere Integration und mühelose Erweiterbarkeit.

Verschiedene Förderlösungen

Montagelinien

Bewegen Sie Produkte durch Arbeitsstationen und Prüfpunkte mit präziser Positionierung.

Intralogistik

Transport, Sortierung und Wegeführung von Produkten mit hohem Durchsatz für effiziente Auftragsabwicklung und Kommissionierung.

Materialhandhabung End-of-Line

Bewältigen Sie End-of-Line-Abläufe vom Zulauf über Verpacken, Verschließen und Palettieren bis zur Versandbereitschaft.

Neubau oder Modernisierung Ihrer Anlage?

Unsere Experten für Materialfluss unterstützen Sie bei der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme kompletter Förderanlagen – maßgeschneidert für Ihren Betrieb und Ihren Zeitplan. Kostenlos.

Das komplette Förderer-Ökosystem

Alle Komponenten, eine Plattform

Errichten Sie komplette Förderlinien mit modularen Komponenten, die nahtlos zusammenarbeiten. Von Rollen und Bändern über Motoren bis zu Steuerungen – alles ist für schnellen Aufbau, einfache Integration und zuverlässigen Betrieb konzipiert.

O-Ring Roller Conveyors

O-Ring-Rollenförderer

Stapeln und Reihenfolgen Sie Produkte mit Null-Druck-Akkumulation für Palettierung, Auftragserfüllung und Behälterverwaltung.

2–3 Zonen pro Sektion mit unabhängiger Motorsteuerung

40 kg max. Nutzlast pro Zone

Erhältlich in gerader, schräger und gebogener Ausführung

Poly-V Roller Conveyors

Poly-V-Rollenförderer

Kontinuierlicher Transport für Montagelinien und die Lagerlogistik mit optionaler Staufunktion für Kommissionierung und Bereitstellung.

Ein Motor antreibt mehrere Sektionen für Kosteneffizienz

Akkumulationsoption bis 352 lbs pro Sektion

Erhältlich in gerader und schräger Ausführung

Timing Belt Conveyor

Synchromaschinen-Förderer

Präzise Positionierung und synchronisierte Bewegung für Montagelinien mit anpassbaren Längen, Breiten und Konfigurationen inkl. Kurven.

Präzise Positionierung für Roboterintegration und Montage

Modulares Design für gerade Strecken und 90-Grad-Kurven

Vollständig anpassbare Abmessungen mit modularen Komponenten

Belt Conveyors

Bandförderer

Transportieren Sie Produkte, die stabile, ebene Flächen benötigen – z. B. Eimer und Behälter – mit Bandförderern für vielfältige Materialhandhabung.

Nutzlasten bis 275 lbs

Breiten von 12–48 Zoll und verschiedene Längen

Imprägniertes Polyesterband für zuverlässigen Produkttransport

Product Pop-Up Transfer

Produkt-Pop-up-Transfer

Leiten Sie Produkte mit kompakten 90-Grad-Pop-up-Transfers sanft um, ohne den Fluss zu unterbrechen.

Bis 110 lbs bei 1.700 PPH Sortierkapazität

Kompaktes 28-Zoll-Modul für platzsparende Layouts

Rutschfeste Bänder mit Innenführung verhindern Staus

Auxiliary Components

Zusatzkomponenten

Vervollständigen Sie Ihr Fördersystem mit Sensoren, Stützen und Schutzeinrichtungen, die nahtlos in Ihren Ablauf integriert sind.

Keyence-Sensoren für die Erfassung in anspruchsvollen Umgebungen

Verstellbare Stützen für individuelle Höhen

Flexible Schutzeinrichtungen für präzise Produktführung

Intuitive Steuerung

Einfache Konfiguration Ihrer Förderer

Konfigurieren Sie Geschwindigkeit, Sensoren und Logik über eine intuitive, für Bediener entwickelte Benutzeroberfläche. Ob No-Code oder Python – es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, um Ihre Linie effizient in Betrieb zu nehmen.

Code-free conveyor control interface

No-Code-Programmierung

Richten Sie Förderabläufe über eine einfache Oberfläche ein, die allen Bedienern zugänglich ist.

Null-Druck-Akkumulation

Steuern Sie den Förderfluss mit Null-Druck-Staging für einen reibungslosen, effizienten Ablauf.

Intelligente Sensor-Konfiguration

Konfigurieren Sie optische Sensoren für präzise Kartonerfassung und zuverlässige Handhabung mit intuitiver Bedienung.

Kundenerfolgsgeschichten

Vention-Förderer im Einsatz

Hersteller aus verschiedenen Branchen setzen maßgeschneiderte Fördersysteme in Wochen statt Monaten ein. Sehen Sie, wie Unternehmen mit modularen Steck-und-Spiel-Lösungen ihre Abläufe transformieren.

The Feed conveyor solutions
undefined logo

Vom Vertrag bis betriebsbereit in 6 Wochen

Sportnahrungs-Marktplatz hat die Auftragsabwicklung mit einem maßgeschneiderten Fördersystem in nur 6 Wochen umgesetzt – im Vergleich zu 40 Wochen bei Wettbewerbern.

In 6 Wochen voll betriebsbereit, 6–8x schneller als Wettbewerber

Verarbeitung von über 600 Aufträgen pro Stunde mit höherem Durchsatz

Reallocated 15 Mitarbeiter für wertschöpfendere Aufgaben umgeschult

Sears Seating conveyor solutions
undefined logo

Produktionslinien-Förderer in nur 15 Tagen im Einsatz

Führender Sitzmöbelhersteller hat seine neue Produktionslinie mit modularen Förderern in nur 15 Tagen und 50 % geringeren Kosten als bei traditionellen Integratoren automatisiert.

In 15 Tagen eingesetzt, 50 % geringere Kosten als Wettbewerber

20 % geringere Betriebskosten durch schlankere Produktion

15 Monate Amortisation der Automatisierungsinvestition

Förderer-Designvorlagen entdecken

Beginnen Sie mit der Anpassung Ihrer Förderlinie

Durchsuchen Sie von Vention-Experten erstellte Förderer-Designs für Ideen und einen schnellen Einstieg in einen Förderer, der zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

Lassen Sie sich von Experten bei Ihrer maßgeschneiderten Förderlinie unterstützen.

Konstruieren, programmieren und simulieren – noch vor der Inbetriebnahme.

Erstellen und validieren Sie Ihr komplettes Förderanlagensystem mit KI-gestützter Cloud-Software. Nutzen Sie modulare Komponenten, No-Code-Tools und Simulationsfunktionen, um Planungsunsicherheiten bereits vor der Investition zu minimieren.

Design your custom conveyor line

Entwerfen Sie Ihre maßgeschneiderte Förderlinie

Konfigurieren Sie Ihr Fördersystem in MachineBuilder mit Tausenden von Steck-und-Spiel-Teilen. Entwerfen Sie eigenständig oder mit Ventions Anwendungsingenieuren – kostenlos.

Program and test before you build

Programmieren und testen, bevor Sie bauen

Programmieren Sie mit programmfreien Tools in MachineLogic, importieren Sie Ihren Grundriss und simulieren Sie den Betrieb mit Ihren Produkten in einer virtuellen Umgebung – zur Validierung vor der Investition.

Überwachen & verbessern

Betrieb mit voller Transparenz und Kontrolle.

Integrierte Überwachungs- und Support-Tools reduzieren Ausfallzeiten, vereinfachen die Fehlersuche und verbessern die Leistung ohne zusätzliche Integration.

Remote support

Remote-Support

Direkter Kontakt zu Experten für eine schnelle Fehlerdiagnose und minimale Stillstandzeiten – ohne das Warten auf einen Vor-Ort-Service.

Verbindung zu Automatisierungsexperten innerhalb von 10 Minuten

Bildschirmfreigabe und Live-Video für schnelle Problemlösung

Vention-Experten haben den vollen Überblick über Ihre Maschinenkonfiguration

Remote view

Remote View

Überwachen Sie Ihren Anlagenpark in Echtzeit und nutzen Sie die Ereignis-Wiedergabe für eine schnellere Fehlersuche.

Live-Video Ihrer aktiven Maschinen streamen

Kritische Momente einfach aufzeichnen und abspielen

Betriebsprobleme schneller mit visuellem Kontext diagnostizieren

Machine analytics

MachineAnalytics

Verfolgen Sie die Linienleistung mit Betriebsdaten, die dabei helfen, Stillstandzeiten zu reduzieren, den Durchsatz zu steigern und eine proaktive Wartung zu unterstützen.

Vollständige Flotte mit rollenbasierter Zugriff und individuellen KPI-Warnungen

Ausfallzeiten durch Aktivitätsprotokolle und Früherkennung von Anomalien vermeiden

Taktzeiten, Durchsatz und historische Leistungsdaten verfolgen

Förderer-Schulungsressourcen

Ressourcen für einen schnellen Einstieg

Umfassende Dokumentation, technische Anleitungen und Tutorial-Videos für Design, Aufbau und Optimierung Ihrer maßgeschneiderten Förderlinie.