MachineMotion AI

Steuern und regeln Sie alles—von Robotern, Motoren, Förderbändern und Sensoren bis hin zu KI-gestützten Roboteranwendungen—alles mit einem kompakten Automatisierungscontroller.

Primary image

Der Einzige Plug-and-Play Bewegungscontroller

MachineMotion AI ist der einfachste Weg, Ihre gesamte Fertigungshalle zu automatisieren, von eigenständigen Zellen bis hin zu vollständig integrierten Produktionslinien, für Anwendungen wie Palettierung, Förderung, Schleifen, Maschinenbestückung und mehr.

Plug-N-Play Motion Controller

Alles steuern

Erschließen Sie Plug-and-Play-Integration mit Robotern, Förderbändern, Motoren, Sicherheitsgeräten und mehr.

KI-gestützt

Nutzen Sie die Verarbeitungsleistung von NVIDIA Jetson™ für KI-gestützte Robotik und autonome Fertigung.

Cloud-verbunden

Greifen Sie auf Cloud-Funktionen mit LTE-Konnektivität für Remote-Bereitstellung, Support und Updates zu.

Eine komplette Produktionslinie steuern

MachineMotion AI liefert 3.000 W Rohleistung und ermöglicht es Ihnen, bis zu 20 Motoren über EtherCAT zu kaskadieren für leistungskritische Anwendungen.

Power A Full Production Line

Wichtige Funktionen

Alles, was Sie in einem Automatisierungscontroller benötigen, für eine vereinfachte Automatisierungserfahrung.

Plug-and-Play

Integriert sich einfach mit Bewegungsgeräten, Sensoren, Roboterarmen, Förderbändern, KI-Vision und mehr.

Roboter-agnostisch

Kompatibel ab Werk mit führenden Roboter-Marken wie Universal Robots, FANUC und ABB.

Leistungsstarke Performance

Steuern Sie bis zu 20 kaskadierte Motoren, Roboter, Förderbänder, Sensoren und mehr über EtherCAT.

Mobilfunk-Konnektivität

Beseitigen Sie die Abhängigkeit von lokalen Netzwerken und erschließen Sie cloud-basierte Bereitstellung und Überwachung.

OTA-Updates

Erschließen Sie sichere, remote OTA-Updates über Wi-Fi oder Mobilfunk, unterstützt durch Cybersicherheits-Zertifizierung.

KI-ready

Angetrieben von NVIDIA Jetson™ GPU für KI-gestützte Fertigung und autonome Robotik.

Flexible Programmierung

Programmieren Sie codefrei oder in Python in der Cloud mit Digital-Twin-Simulation, Bereitstellung mit einem Klick.

Sicherheitszertifiziert

IP54-bewertetes, preisgekröntes Gehäuse zertifiziert nach US-, kanadischen und europäischen Sicherheitsstandards.

Bereit zum sofortigen Einsatz

Kommen Sie schneller in Betrieb mit einem Plug-and-Play-Bewegungscontroller, zugänglich für alle Hersteller.

Vention MMAI Controller
Zero-Shot-Automatisierung

Bereit für KI-gestützte Robotik

Angetrieben von NVIDIA Jetson™ ist MachineMotion AI die Grundlage für KI-gestützte Fertigung. Mit GPU-Computing, Mobilfunk-IoT-Konnektivität und Over-the-Air-Updates geht es über traditionelle SPS hinaus, erschließt vision-fähige Robotik und bereitet Hersteller auf die Fabriken von morgen vor.

In mehreren Konfigurationen verfügbar

Erleben Sie Automatisierung, die sich Ihren Anforderungen anpasst.

MachineMotion AI Robot

MachineMotion AI Robot

MachineMotion AI Robot Pro

MachineMotion AI Robot Pro

MachineMotion AI

MachineMotion AI

MachineMotion AI Pro

MachineMotion AI Pro

Unterstützt Vision-Anwendungen
Steuert Roboter
Steuert und regelt Motoren
Bewegungs-Ausgangsleistung
1,5 kW
3 kW
Mobilfunk-Konnektivität
WiFi/Ethernet-Konnektivität
Unterstützt Sicherheits- und E/A-Geräte

Erleben Sie die Zukunft der Industrieautomatisierung, heute.