Bibliothèque de pièces
Belt Conveyor Mounting Bracket
MO-CV-008-0001

Belt Conveyor Mounting Bracket

Vention

Use this bracket to connect a belt conveyor to the Vention Extrusion frame. Brackets can be configured in 4 mounting positions and come with the T-nuts to connect them to the conveyor frame.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Dorner 2200 Belt Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-008-0001
Prix unitaire$32.67 USD
Poids0.18 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 53.74 x 44.5 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceN/A
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-002-0003, 2 x HW-FN-003-0014, 2 x HW-FN-005-0016, 2 x HW-WS-001-0001
Fixations légères2 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-002-0003, 2 x HW-FN-003-0010, 2 x HW-FN-005-0016

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
T-Bar for Conveyor Mounting BracketsHW-FN-002-00031View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00162View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View

$32.67 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.