Retour à l'aperçu

Systèmes cartésiens et suivi de trajectoire

Configurer des trajectoires complexes en quelques minutes

Systèmes Portiques & Suivi de Trajectoire
Pourquoi utiliser des systèmes cartésiens et de suivi de trajectoire?

Les solutions pour les robots cartésiens et systèmes de suivi de trajectoire de Vention sont entièrement modulaires et personnalisables pour de multiples applications et types d’actuateurs. Utilisez cette application pour le fraisage, le perçage, la distribution de colle, la gravure au laser, etc. Associez-la à notre logiciel sans code pour créer des trajectoires uniques en quelques minutes, sans aucune connaissance en programmation.

Qu’est-ce que les systèmes de portique et le suivi de trajectoire permettent de résoudre?

Simplifier la création de trajectoires, sans codage

Une facilité d’utilisation

Configurez votre application en quelques minutes grâce à un logiciel intuitif et sans code.

Des motifs précis

Téléchargez des fichiers G-code pour concevoir et visualiser avec précision votre modèle unique.

Des machines sur mesure

Accédez à notre bibliothèque de composants modulaires pour créer une machine sur mesure.

Un déploiement sans risque

Visualisez la représentation numérique précise de votre machine et simulez votre trajectoire avant le déploiement.

Configurations des robots cartésiens et systèmes de suivi de trajectoire

Configurez votre solution

Montage par le haut

Configurations des systèmes portiques & suivi de trajectoire

Adapté pour:

Applications de type CNC où la pièce à usiner présente des variations de hauteur.

Précision +/-0,1mm
Variabilité de la vitesse du TCP +/-10 %
Applications couvertes Fraisage, perçage, distribution de colle, gravure au laser, etc.
Outil de fin de bras Variété d’outils de fin de bras en fonction de l’application
Interface opérateur MachineApps ou Python
Actuateurs Vis à billes, courroie crantée, crémaillère et pignon
Tailles Petit, moyen ou grand
Rayon minimal de l’arc 5 mm

Montage latéral

Configurations des systèmes portiques & suivi de trajectoire

Adapté pour:

Manipuler des pièces plus grandes qui ne peuvent pas être facilement chargées dans une machine.

Précision +/-0,1 mm
Variabilité de la vitesse du TCP +/-10 %
Applications couvertes Fraisage, perçage, distribution de colle, gravure au laser, etc.
Outil de fin de bras Variété d’outils de fin de bras en fonction de l’application
Interface opérateur MachineApps ou Python
Actuateurs Vis à billes, courroie crantée, crémaillère et pignon
Tailles Petit, moyen ou grand
Rayon minimal de l’arc 5 mm

Sur table

Configurations des systèmes portiques & suivi de trajectoire

Adapté pour :

Lorsqu’il est nécessaire d’accéder facilement à tous les côtés de la pièce à usiner.

Précision +/-0,1 mm
Variabilité de la vitesse du TCP +/-10 %
Applications couvertes Fraisage, perçage, distribution de colle, gravure au laser, etc.
Outil de fin de bras Variété d’outils de fin de bras en fonction de l’application
Interface opérateur MachineApps ou Python
Actuateurs Vis à billes, courroie crantée, crémaillère et pignon
Tailles Petit, moyen ou grand
Rayon minimal de l’arc 5 mm

MODÈLES

Générez un modèle correspondant à vos besoins précis

Trouvez des modèles entièrement personnalisables en saisissant vos spécifications.

Axes

CALCULER LE ROI

Bénéficiez d’un retour sur investissement important avec le suivi de trajectoire de Vention

Votre processus

Calculez rapidement le ROI de votre projet
8
Heures par équipe
2
Équipes par jour
5
Jours de travail par semaine
30 $ /heure
Taux horaire de la main-d'œuvre
80%
Efficacité du travailleur
90%
Efficacité de l'équipement
+

Votre conception

Soumettez un design ID
=

Vos économies

Estimez vos économies sur cinq ans
573 804 $
Économies sur cinq ans
5 mois
Temps de récupération

TÉMOIGNAGE CLIENT

Des machines de perçage sur mesure à des prix standards

customer story

Défi

Le client utilisait des modèles, des gabarits et des montages pour percer manuellement des trous dans des valises. L’opération prenait du temps, était coûteuse et sujette à des incohérences ou à des erreurs. Le client recherchait un système automatisé pour traiter plus de pièces, avec une meilleure qualité et plus rapidement.

Solution

Une CNC de perçage à 3 axes. Équipée d’un système de changement d’outils et d’une broche à grande vitesse, la solution est capable de percer plusieurs fois les points de fixation des charnières sur les valises industrielles, de manière rapide et cohérente.

Produits Vention

MachineMotion
MachineLogic
Conception complète en 4 heures
Projet terminé en 10 jours
Voir l'histoire complète du client

Ressources de formation

Des ressources pour robots cartésiens et systèmes de suivi de trajectoire afin d’être opérationnel

Parcourez notre bibliothèque de documents techniques, tutoriels vidéo et guides de déploiement pour des informations approfondies sur les produits et outils de Vention.