MachineMotion AI

Alimentez et contrôlez tout—des robots, moteurs, convoyeurs et capteurs aux applications robotiques pilotées par IA—le tout avec un seul contrôleur d'automatisation compact.

Primary image

Le Seul Contrôleur de Mouvement Plug-and-Play

MachineMotion AI est la solution la plus simple pour automatiser l'ensemble de votre atelier, des cellules autonomes aux lignes de production entièrement intégrées, alimentant des applications telles que la palettisation, le convoyage, le ponçage, l'alimentation de machines, et plus encore.

Plug-N-Play Motion Controller

Alimentez Tout

Débloquez l'intégration plug-and-play avec les robots, convoyeurs, moteurs, dispositifs de sécurité, et plus encore.

Alimenté par l'IA

Exploitez la puissance de traitement NVIDIA Jetson™ pour la robotique pilotée par IA et la fabrication autonome.

Connecté au Cloud

Accédez aux fonctionnalités cloud avec la connectivité LTE pour le déploiement à distance, le support et les mises à jour.

Alimentez une Ligne de Production Complète

MachineMotion AI fournit 3 000 W de puissance brute, vous permettant de chaîner jusqu'à 20 moteurs via EtherCAT pour des applications critiques en termes de performance.

Power A Full Production Line

Caractéristiques clés

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul contrôleur d'automatisation pour une expérience d'automatisation simplifiée.

Plug-and-Play

S'intègre facilement avec les dispositifs de mouvement, capteurs, bras robotiques, convoyeurs, vision IA, et plus encore.

Agnostique aux Robots

Compatible prêt à l'emploi avec les principales marques de robots telles que Universal Robots, FANUC et ABB.

Performance Puissante

Alimentez jusqu'à 20 moteurs, robots, convoyeurs, capteurs et plus encore en chaîne via EtherCAT.

Connectivité Cellulaire

Éliminez la dépendance aux réseaux locaux et débloquez le déploiement et la surveillance basés sur le cloud.

Mises à Jour OTA

Débloquez des mises à jour OTA sécurisées et à distance via Wi-Fi ou cellulaire, soutenues par une certification en cybersécurité.

Prêt pour l'IA

Alimenté par le GPU NVIDIA Jetson™ pour la fabrication pilotée par IA et la robotique autonome.

Programmation Flexible

Programmez sans code ou en Python dans le cloud avec simulation de jumeau numérique, déployez en un clic.

Certifié Sécurité

Boîtier classé IP54, primé, certifié selon les normes de sécurité américaines, canadiennes et européennes.

Prêt à Fonctionner Immédiatement

Mettez-vous en route plus rapidement avec un contrôleur de mouvement plug-and-play, accessible à tous les fabricants.

Contrôleur Vention MMAI
Automatisation Zéro-Shot

Prêt pour la Robotique Pilotée par IA

Alimenté par NVIDIA Jetson™, MachineMotion AI est la fondation de la fabrication pilotée par IA. Avec le calcul GPU, la connectivité IoT cellulaire et les mises à jour over-the-air, il dépasse les automates programmables traditionnels, débloquant la robotique à vision et préparant les fabricants aux usines de demain.

Disponible en Plusieurs Configurations

Découvrez une automatisation qui s'adapte à vos besoins.

MachineMotion AI Robot

MachineMotion AI Robot

MachineMotion AI Robot Pro

MachineMotion AI Robot Pro

MachineMotion AI

MachineMotion AI

MachineMotion AI Pro

MachineMotion AI Pro

Prend en Charge les Applications de Vision
Alimente les Robots
Alimente et Pilote les Moteurs
Puissance de Sortie de Mouvement
1,5 kW
3 kW
Connectivité Cellulaire
Connectivité WiFi/Ethernet
Prend en Charge les Dispositifs de Sécurité et E/S

Découvrez l'avenir de l'automatisation industrielle, dès aujourd'hui.