Cliquez & personaliser

Cellule de manutention personalisable, opérationnel en moins de 2 semaines

Du début à la fin, laissez l'équipe d'experts en robotique de Vention tout prendre en charge.

Compatible avec les grandes marques de robots

Fanuc Logo Universal Robots

La différence Vention

Cellule de manutention, réinventée par Vention

Personnalisation complète

Configurez votre cellule de manutention selon vos besoins, avec la flexibilité de choisir la configuration de la base, le robot et les options supplémentaires pour optimiser les performances.

Partenaire de confiance

De l'évaluation au déploiement, Vention aide les fabricants à automatiser en quelques semaines plutôt qu’en plusieurs mois, offrant un retour sur investissement plus rapide et une meilleure rentabilité.

Écosystème tout-en-un

Restez compétitif avec un écosystème évolutif de plus de 2,200 pièces plug-and-play pour la manutention, le soudage et tous vos besoins en usine.

Commencez votre parcours d'automatisation

Configurez votre solution de manutention robotique

Créez une solution personnalisée de manutention avec Vention. Choisissez votre configuration de base, ajoutez votre robot, votre préhenseur et les fonctionnalités optionnelles.

Logo Vention

1. Base de manutention

Choisissez une configuration avec tiroirs ou présentoir de pièces incliné. Compacte (1180 mm x 716 mm x 1038 mm), mobile et prête pour CNC avec ancrage au sol, capteurs pré-câblés, scanners de sécurité et passages Ethernet pour une intégration fluide.

Logos ABB, Fanuc, UniversalRobots

2. Bras robotique

Robots collaboratifs de pointe : Universal Robots (UR10e, UR20, UR30), FANUC (CRX-10iA/L, CRX-20iA/L) ou ABB (GoFa10, GoFa12), avec des capacités de charge allant jusqu'à 30 kg et des portées atteignant 1750 mm.

Logos Schunk et Onrobot

3. Préhenseur

Choisissez parmi plus de 30 préhenseurs compatibles d'OnRobot et Schunk, y compris des préhenseurs électriques à deux ou trois doigts, pneumatiques à deux doigts, à ventouses, et des configurations simples ou doubles adaptées à votre application.

Logo Vention

4. Autres essentiels

Améliorez votre cellule de manutention avec des options telles que des feux de signalisation, des scanners de zone, des changeurs d'outils, des actionneurs de porte CNC et des capteurs de force pour une fonctionnalité et une automatisation accrues.

Logo Vention

5. Déploiement

Bénéficiez d'un accompagnement complet avec Vention, incluant l'évaluation, la conception, la programmation et le déploiement sur site. De la conception à l'expédition en moins de deux semaines, profitez d’un retour sur investissement rapide et d'un support complet après le déploiement.

Prêt pour tout type de gestion de machines

Explorez plusieurs configurations de cellules

Filtrez les modèles prêts à l'emploi ci-dessous et commencez à personnaliser.

Marque du robot

Partie de présentation

Voir les robots de manutention en action

Découvrez les histoires de réussite en manutention robotique

Spector & Co.
Manutention CNC automatisée simplifiée avec Vention
Spector & Co.

Vention a vraiment simplifié la mise en place de notre premier projet robotique. Leur implication et leurs conseils nous ont permis de déployer ce nouveau projet dans nos installations. Nous sommes impatients de collaborer avec eux sur de futurs projets au fur et à mesure que de nouvelles opportunités se présentent.

quotation sign
Linton Christy

Linton Christy

Responsable R&D, Spector & Co.

Ressources éducatives

Ressources sur la manutention robotique pour vous aider à démarrer rapidement.

Découvrez comment déployer des robots de manutention grâce aux documents techniques et guides de Vention.