Programmer

MachineLogic™

Découvrez l’environnement de programmation et de simulation le plus intuitif, conçu pour tout, des bras robotisés aux convoyeurs.

Héros de Machine Logic

Éprouvé dans toutes les industries

25K+

Machines Vention sur le terrain

4K+

Usines utilisant Vention

25+

Industries manufacturières desservies

Automatisation industrielle alimentée par l'IA

Programmation industrielle plus intelligente

MachineLogic offre un environnement piloté par l'IA qui rend la programmation, la simulation et le déploiement sans effort. Que vous préfériez la logique procédurale, le scripting ou le code complet, il existe une façon de programmer pour chacun.

Générateur d'automatisation sans code

Générateur d'automatisation sans code

Contrôlez tous vos dispositifs industriels à partir d’une interface conviviale unique

Développez des applications d’automatisation performantes grâce à un éditeur visuel de machines à états

Intégrez facilement des interfaces opérateur grâce au concepteur HMI

Éditeur de code avec copilote intelligent

Éditeur de code avec copilote intelligent

Accélérez le développement robotique avec le copilote IA formé sur le SDK de Vention

Programmez dans le cloud avec un IDE Python intégré dans votre navigateur

Générez du code Python à partir de conceptions 3D et d'actifs de scène avec des conseils IA

Compatibilité plug-and-play avec les principales marques de robots

Fanuc
Universal Robots
Interface de programmation avec simulation de jumeau numérique

Simulez chaque mouvement avant le déploiement

Validez votre conception avec des simulations basées sur la physique

Testez chaque mouvement, timing et interaction

Confirmez le temps de cycle et le ROI avant l'investissement

Tableau de bord de déploiement montrant l'assemblage et l'expédition de machines

Créez des IHM d'opérateur personnalisés pour vos machines

Concevez facilement des IHM en utilisant des composants par glisser-déposer

Créez des interfaces d'opérateur modernes et riches en utilisant notre SDK

Simulez votre interface d'opérateur directement dans votre navigateur

Tableau de bord de déploiement montrant l'assemblage et l'expédition de machines

Déployez du cloud à l'atelier

Programmez votre jumeau numérique pendant que la production continue

Poussez les configurations de machines, applications et IHM

Atteignez la fidélité numérique-physique avec un déploiement en un clic

Interface de conception assistée par l'IA avec composants modulaires

Renforcez votre automatisation avec le kit d'outils pour développeurs

Codez depuis votre IDE local préféré en utilisant la CLI de Vention

Accédez à une suite complète de bibliothèques prêtes à l'emploi

Démarrez rapidement avec des modèles de projet pour une base solide

Construire l'avenir du succès en automatisation

Explorez des histoires réelles d'équipes qui ont transformé des conceptions numériques en machines fonctionnelles plus rapidement et plus intelligemment avec MachineLogic.

Ce que disent les clients

Logo Solestial
"Comme nous étions nouveaux dans l'automatisation du chargement de plaquettes, la simulation était cruciale pour valider notre conception avant l'engagement matériel."
Collin Jung
— Collin Jung
Ingénieur d'outillage
Solestial | Tempe, AZ
Logo Safari Sun
"Je voulais prendre en charge la programmation moi-même. J'ai opté pour MachineLogic et Python. Même si c'était mon premier projet Python, ce fut un succès."
Christopher Dvornick
— Christopher Dvornick
Directeur des opérations
Safari Sun | Altamonte Springs, FL
Logo Utility Global
"J'ai utilisé l'interface sans code de MachineLogic et j'ai pu programmer toute ma machine en moins de 30 minutes."
Jesse Li
— Jesse Li
Ingénieur de projet
Utility Global | Houston, TX
MachineMotion AI alimenté parNvidia logo

Du code à la réalité

MachineMotion AI transforme vos programmes MachineLogic en automatisation réelle. Construit sur la technologie NVIDIA Jetson™, il alimente les robots, les moteurs et les capteurs avec des capacités pilotées par l'IA et une intégration transparente avec votre jumeau numérique.

Contrôleur compact et puissant

MachineMotion AI™

Alimentez et contrôlez des robots, moteurs, capteurs, applications robotiques pilotées par l’IA et bien plus encore, grâce à un contrôleur d’automatisation plug-and-play unique.

Construit sur la technologie NVIDIA Jetson™

Construit sur la technologie NVIDIA Jetson™

Exploitez la puissance de NVIDIA Jetson™ pour un traitement haute performance, des capacités d'IA et un contrôle en temps réel de tous les appareils connectés.

Ressources et perspectives

Explorez plus de ressources d'apprentissage

Accédez à des tutoriels complets, des guides pratiques et des guides de conception pour tirer le meilleur parti de MachineLogic.