Nouvel écosystème de convoyeurs modulaires
Des convoyeurs modulaires qui s'adaptent à votre cadence.
Construisez des lignes de convoyage entièrement sur mesure avec des composants modulaires livrés en quelques jours. Déploiement rapide et facile, sans programmation complexe.
Pourquoi choisir les convoyeurs Vention ?
Les systèmes de convoyeurs modulaires de Vention offrent une plateforme complète pour divers besoins de manutention. L'architecture prête à l'emploi, incluant convoyeurs à bande, à rouleaux et composants auxiliaires, s'adapte facilement aux configurations d'usine, débits et flux de production. Conçus pour un déploiement rapide et une intégration fluide, les convoyeurs Vention couvrent des applications de l'assemblage et de la logistique à la manutention entièrement automatisée. Découvrez comment le matériel modulaire et les logiciels sans code permettent de concevoir et déployer des systèmes sur mesure en quelques jours.
Conçus pour les exigences du terrain, livrés en une semaine.
Soyez opérationnel rapidement avec des convoyeurs conçus pour les performances réelles. Découvrez les spécifications clés qui rendent les convoyeurs Vention prêts pour votre exploitation.
De la commande à la livraison
Charge dynamique maximale
Largeur produit maximale
Solutions de convoyage pour chaque application
Conçus pour votre façon de déplacer les matériaux
Des lignes d’assemblage à la logistique d'entrepôt, en passant par l'emballage, l'écosystème de convoyeurs modulaires de Vention s'adapte à vos activités grâce à un déploiement plus rapide, une intégration simplifiée et une extension facilitée au fil du temps.

Lignes d'assemblage
Déplacez les produits à travers postes de travail et points de contrôle avec un positionnement précis.
Intralogistique
Transportez, triez et acheminez les produits à haut débit pour un traitement et une préparation de commandes efficaces.
Manutention de fin de ligne
Gérez les opérations de fin de ligne de l'alimentation au conditionnement, à l'emballage et au palettisation jusqu'à la préparation à l'expédition.
Construction ou modernisation de votre usine ?
Nos experts en manutention vous accompagnent dans le cadrage, la conception et la mise en service de systèmes de convoyage complets, adaptés à vos besoins et à vos échéances. Sans aucun frais.
L’écosystème complet de convoyeurs
Tous les composants, une plateforme
Construisez des lignes de convoyage complètes avec des composants modulaires qui fonctionnent ensemble. Des rouleaux et bandes aux moteurs et contrôles, tout est conçu pour un assemblage rapide, une intégration facile et un fonctionnement fiable.

Convoyeurs à rouleaux O-Ring
Mettez en attente et en séquence les produits avec accumulation à pression zéro pour palettisation, préparation de commandes et gestion de bacs.
2 à 3 zones par section avec commande moteur indépendante
40 kg charge max par zone
Disponible en configurations droite, inclinée et courbe

Convoyeurs à rouleaux Poly-V
Transport continu pour les lignes d'assemblage et la logistique d'entrepôt, avec accumulation optionnelle pour les applications de préparation de commandes et de mise en zone d'attente.
Un moteur entraîne plusieurs sections pour l'efficacité des coûts
Option d'accumulation jusqu'à 352 lbs par section
Disponible en configurations droite et inclinée

Convoyeurs à courroie synchrone
Positionnement précis et mouvement synchronisé pour lignes d'assemblage avec longueurs, largeurs et configurations personnalisables, y compris virages.
Positionnement précis pour intégration robotique et assemblage
Design modulaire pour tronçons droits et virages à 90°
Dimensions entièrement personnalisables avec composants modulaires

Convoyeurs à bande
Transportez les produits nécessitant des surfaces stables et planes (seaux, conteneurs) avec des convoyeurs à bande pour diverses applications de manutention.
Charges jusqu'à 275 lbs
Largeurs de 12 à 48 pouces et plusieurs longueurs
Bande en tissu polyester imprégné pour un transport fiable

Transfert pop-up produit
Redirigez les produits en douceur avec des transferts pop-up 90° compacts qui changent la direction sans perturber le flux.
Jusqu'à 110 lbs avec capacité de tri 1 700 PPH
Module compact 28 pouces pour agencements compacts
Bandes antidérapantes et guidage interne pour éviter les blocages

Composants auxiliaires
Complétez votre système de convoyage avec capteurs, pieds et garde-corps conçus pour s’intégrer parfaitement à votre flux.
Capteurs Keyence pour la détection en environnements difficiles
Pieds réglables pour hauteurs personnalisées
Garde-corps flexibles pour un guidage précis des produits
Contrôle intuitif
Configurez vos convoyeurs en toute simplicité
Configurez la vitesse, les capteurs et la logique de vos convoyeurs via une interface intuitive conçue pour les opérateurs. Que ce soit en "no-code" ou avec Python, aucune expertise en programmation n'est requise pour optimiser l'efficacité de votre ligne.

Programmation sans code
Configurez et ajustez les opérations de convoyage via une interface simple accessible à tous les opérateurs.
Accumulation à pression zéro
Programmez le flux des convoyeurs avec mise en attente à pression zéro pour un déroulement fluide et efficace.
Configuration des capteurs intelligents
Configurez les capteurs optiques pour une détection précise des cartons et une manutention fiable avec des contrôles intuitifs.
Témoignages clients
Les convoyeurs Vention en action
Les fabricants de tous secteurs déploient des systèmes de convoyage sur mesure en semaines, pas en mois. Découvrez comment les entreprises transforment leurs opérations avec des solutions modulaires prêtes à l'emploi.


Du contrat à l’opérationnel en 6 semaines
Place de marché en nutrition sportive qui a transformé le traitement des commandes avec un système de convoyage sur mesure livré et opérationnel en 6 semaines contre 40 semaines chez les concurrents.
Pleinement opérationnel en 6 semaines, 6 à 8 fois plus rapide que les concurrents
Plus de 600 commandes/heure avec débit accru
15 travailleurs réaffectés à des tâches à plus forte valeur


Convoyeurs de ligne de production déployés en 15 jours
Un grand fabricant de sièges a automatisé sa nouvelle ligne avec des convoyeurs modulaires déployés en 15 jours à 50 % de coût en moins que les devis d’intégrateurs traditionnels.
Déployé en 15 jours à 50 % de coût en moins que les concurrents
20 % de réduction des coûts d’exploitation avec une production rationalisée
Retour sur investissement de l'automatisation en 15 mois
Explorer les modèles de convoyeurs
Personnalisez votre ligne de convoyage
Parcourez les modèles de convoyeurs créés par les experts Vention pour trouver des idées et démarrer rapidement une conception adaptée à votre flux.
Obtenez l’aide d’experts pour concevoir votre ligne de convoyage sur mesure.

Concevez, programmez et simulez avant le déploiement.
Construisez et validez votre système de convoyage complet grâce à un logiciel cloud propulsé par l'IA. Profitez de composants modulaires, d'outils sans code et de capacités de simulation pour réduire l'incertitude avant d'investir.

Concevez votre ligne de convoyage sur mesure
Configurez votre système de convoyage dans MachineBuilder avec des milliers de pièces prêtes à l'emploi. Conception en autonomie ou avec les ingénieurs d'application Vention, sans frais.

Programmez et testez avant de construire
Programmez avec des outils sans code dans MachineLogic, importez votre plan d'étage et simulez les opérations avec vos produits en environnement virtuel pour valider les performances avant d'investir.
Surveiller et améliorer
Opérez avec une visibilité et un contrôle totaux.
Les outils intégrés de surveillance et d'assistance réduisent les temps d'arrêt, simplifient le dépannage et améliorent les performances sans intégration supplémentaire.

Support à distance
Communiquez directement avec des experts pour diagnostiquer les problèmes et réduire les temps d’arrêt, sans attendre une intervention sur site.
Connexion aux experts en automatisation en moins de 10 minutes
Partage d'écran et vidéo en direct pour une résolution immédiate
Les experts Vention ont le contexte complet de votre configuration machine

Remote View
Supervisez votre parc de convoyeurs en temps réel et rejouez les événements clés pour un dépannage plus rapide.
Diffusez la vidéo en direct de vos machines actives
Enregistrez et rejouez facilement les moments critiques
Diagnostiquez plus rapidement les problèmes opérationnels avec le contexte visuel

MachineAnalytics
Suivez la performance de vos lignes grâce aux données opérationnelles pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et faciliter la maintenance proactive.
Vue complète de votre flotte avec accès par rôle et alertes KPI personnalisées
Évitez les temps d'arrêt avec journaux d'activité et détection précoce des anomalies
Suivez les temps de cycle, le débit et les données de performances historiques
Ressources sur les convoyeurs
Ressources pour construire rapidement
Documentation, guides techniques et vidéos tutoriels pour concevoir, construire et optimiser votre ligne de convoyage sur mesure.