vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
T-Bar for Conveyor Mounting Brackets
HW-FN-002-0003

T-Bar for Conveyor Mounting Brackets

Vention

This is the T-Bar that is used in the Belt Conveyor T-slot. They use a 10mm opening and M6 fasteners instead of the standard 8mm opening Vention uses.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-FN-002-0003
Prix unitaire$8.32 USD
Poids0.044 kg
Dimensions (L x l x H)67 x 14.3 x 8.33 mm
MatériauSteel

$8.32 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.