Palettiseur Industriel

Puissance Industrielle, Simplicité pour l'Opérateur

La seule plateforme de palettisation industrielle avec fonctionnement intuitif par écran tactile et support à distance intégré depuis n'importe où dans le monde.

Industrial Palletizer Hero Image

Pourquoi la Palettisation Industrielle ?

En savoir plus

La palettisation industrielle est idéale pour les applications nécessitant des charges utiles élevées, des temps de cycle rapides et un fonctionnement continu. Ces systèmes sont conçus pour manipuler des caisses, sacs, seaux et fûts lourds, supporter des cycles multi-prises et fonctionner de manière fiable dans des environnements de fabrication à haut volume. Chaque palettiseur Vention est adapté à votre agencement, vos matériaux et vos contraintes d'installation, tout en partageant une interface à écran tactile commune qui permet aux opérateurs d'ajouter des UGS, de créer de nouvelles recettes de palettes et d'accéder au support vidéo en direct en moins de 10 minutes.

Solution en un Coup d'Œil

Manipulez des matériaux lourds, supportez des cycles multi-prises et répondez aux exigences de débit de la fabrication à haut volume, le tout avec une interface utilisateur simple.

136 kg

Charge Utile Maximale

12 prises

Par Minute

3556 mm

Hauteur de Palette

Aperçu du Palettiseur Industriel

Tout Agencement. Une Interface Simple.

Des cellules à palette unique aux agencements multi-lignes complexes, Vention livre des systèmes de palettisation entièrement intégrés avec un fonctionnement standardisé et un support intégré.

Product showcase

Personnalisation Rapide

Adaptez votre palettiseur à n'importe quel produit ou configuration grâce à des composants modulaires et compatibles.

Fonctionnement Facile

Créez des recettes, configurez des UGS illimitées et opérez avec une interface à écran tactile intuitive.

Support Vidéo en Direct

Connectez-vous à un ingénieur en 10 minutes pour un support en temps réel afin de maintenir les opérations en cours.

Fonctionnement Intuitif par Écran Tactile

Interface Sans Code pour Tous les Opérateurs

Créez des recettes en minutes, gérez des UGS illimitées et adaptez-vous rapidement aux besoins changeants — aucune expertise en programmation requise.

Industrial Palletizer Touchscreen Operation Configure

Surveiller et Améliorer

Restez Connecté, Restez Efficace

Les outils de surveillance et de support intégrés aident à réduire les temps d'arrêt, simplifier le dépannage et améliorer les performances sans travail d'intégration supplémentaire.

Remote support

Support à Distance

Obtenez une aide experte instantanément grâce au dépannage à distance à la demande pour réduire les temps d'arrêt et maintenir vos opérations en bon fonctionnement.

Connectez-vous avec des experts en automatisation en moins de 10 minutes

Partage d'écran et vidéo en direct pour une résolution instantanée des problèmes

Les experts Vention ont le contexte complet de la configuration de votre machine

Remote view

Vue à Distance

Gardez un œil sur vos machines à tout moment et résolvez les problèmes de manière proactive grâce à la diffusion en direct et à la lecture des enregistrements pour un dépannage plus rapide.

Diffusez la vidéo en direct de vos machines actives

Enregistrez et rejouez facilement les moments critiques

Diagnostiquez les problèmes opérationnels plus rapidement avec un contexte visuel

Machine analytics

MachineAnalytics

Surveillez l'ensemble de votre flotte de convoyeurs avec un suivi des performances en temps réel, une maintenance prédictive et une surveillance de l'état à distance.

Visualisez l'ensemble de votre flotte avec un accès basé sur les rôles et des alertes KPI personnalisées

Prévenez les temps d'arrêt avec des journaux d'activité et une détection précoce des anomalies

Suivez les temps de cycle, le débit et les données de performance historiques

L'Avantage Vention

Guichet Unique pour Palettiseurs Personnalisés

Réduisez les coûts, la complexité et les délais avec un large écosystème de matériel et logiciels compatibles.

Intégration Robot

Intégration Robot

Robots industriels FANUC conçus pour les articles lourds, les temps de cycle rapides et une longue durée de vie et MTBF.

Préhenseurs

Préhenseurs

Préhenseurs à ventouse et mécaniques personnalisés conçus pour vos boîtes, sacs, seaux ou fûts spécifiques.

Convoyeurs

Convoyeurs

Convoyeurs à rouleaux et à bande modulaires, disponibles en plusieurs largeurs, configurations et capacités de charge utile.

Sécurité

Sécurité

Verrouillages de sécurité, clôtures, barrières immatérielles, capteurs et contrôles, tous intégrés par Vention pour répondre aux exigences de sécurité.

Compléments

Compléments

Des équipements supplémentaires tels que l'emballage de palettes et le convoyage de palettes peuvent être intégrés à votre système.

Palettiseurs Industriels en Action

Découvrez des Déploiements Réels

Automating Heavy End-of-Line Stacking with Dual Industrial Palletizers

Automatisation de l'Empilage Lourd de Bout de Ligne avec Deux Palettiseurs Industriels

"Je cherchais un équipement qui n'aurait pas besoin de mon expertise pour fonctionner. Ce que j'ai trouvé avec Vention, c'est leur approche logicielle simple qui nous permet d'entrer les UGS simplement via une interface graphique."

Explorer les Modèles de Conception

Exemples de Conception avec Tarification Transparente

Parcourez les conceptions officielles de palettiseurs de Vention pour une idéation rapide et des devis en direct, et laissez nos ingénieurs les personnaliser selon vos exigences spécifiques.

Vous recherchez d'autres solutions de palettisation collaborative ?

Ressources Palettiseur Industriel

Ressources pour Commencer

Accédez à une documentation complète, des guides techniques et des brochures pour vous aider dans votre processus d'évaluation.

    Palettiseur Robot Industriel