Bibliothèque de pièces
Actuator Mounting Plate
ST-GP-005-0010

Actuator Mounting Plate

Vention

This 225 mm x 225 mm actuator mounting plate enables 90 degree linear motion actuator mounting or 45 degree cobot mounting if used in conjunction with the appropriate support gusset, ST-GP-005-0011 or ST-GP-005-0012. This plate can also be used alone as a universal mounting mounting solution with its large assortment of threaded holes and counterbored clearance holes.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Angled Robot Mount

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-005-0010
Prix unitaire$159.03 USD
Poids1.322 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 223 x 11.25 mm
MatériauAluminum
Finition de surfaceBlue Annodize
Fixations associées10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001810View

$159.03 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.