QUE PERMET DE RÉSOUDRE LE 7E AXE POUR ROBOT?
Extension de la portée d’un robot linéaire pour une efficacité accrue
Facile à programmer
Programmez et déployez votre actionneur de robot sans code grâce à une interface utilisateur intuitive.
Assemblage rapide
Assemblez votre convoyeur en six à huit heures, à l’aide d’instructions simples et d’un modèle 3D de votre conception.
Livraison rapide
Recevez votre commande dans un délai d’un à trois jours pour commencer à automatiser plus rapidement.
Compatible avec tous les robots
Utilisez-le avec votre marque de robot préférée: FANUC, Universal Robots, Doosan et autres.
CONFIGURATIONS DU 7e AXE POUR ROBOT
Configurez votre solution
7e axe au sol
Adapté pour:
Augmentez la portée de votre cobot de petite à moyenne charge avec un prolongateur de portée. Cette configuration est compatible avec tous les actuateurs linéaires de Vention.
7e axe au plafond
Adapté pour:
Augmentez la portée de votre cobot de petite à moyenne charge dans les espaces restreints grâce à un prolongateur de portée aérien monté au sol ou au plafond. Cette configuration est compatible avec tous les actuateurs linéaires de Vention.
7e axe télescopique
Adapté pour:
Augmentez la portée de votre cobot à charge utile lourde avec une extension de portée utilisant les extrusions XL de Vention et nos guides linéaires robustes.
7e axe vertical personnalisé
Adapté pour:
Augmentez la portée de votre cobot à charge utile lourde dans les espaces restreints grâce à une extension de portée montée au sol ou au plafond en utilisant les extrusions XL de Vention et nos guides linéaires robustes.
MODÈLES
Générez un modèle correspondant à vos besoins précis
Trouvez des modèles entièrement personnalisables en saisissant vos spécifications.
TÉMOIGNAGE CLIENT
Augmentation de la productivité grâce à un 7e axe au plafond pour robot
Défi
Pour répondre aux exigences d’un important contrat de production, il a fallu regrouper trois tours CNC et automatiser l’ensemble du système de suivi des machines et d’inspection post-usinage avec un seul robot UR10.
Solution
Extension de portée 7e axe de 12 m (40 pieds) au plafond, avec vitesse et accélération linéaires entièrement configurables. Le 7e axe a été déployé en 3 semaines (contre 3 mois) et a permis de réaliser 5 fois plus d’économies qu’avec une approche traditionnelle. La solution de bout en bout a permis d’augmenter la productivité de 100%, passant de 300 à 600 pièces.
Produits Vention
Ressources de formation
Des ressources pour 7e axe pour robot afin d’être opérationnel
Parcourez notre bibliothèque de documents techniques, tutoriels vidéo et guides de déploiement pour des informations approfondies sur les produits et outils de Vention.