Automatisation de fin de ligne pour les biens de consommation

Déployez des systèmes d'emballage de fin de ligne modulaires et clé en main plus rapidement, conçus pour gérer la variabilité des SKU, s'adapter à plusieurs lignes et fonctionner de manière fiable avec un minimum de support technique.

Image héro de la fabrication de biens de consommation

Faites confiance aux principaux fabricants de biens de consommation

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6

La ligne d'emballage évolue rapidement

Les lignes d'emballage doivent fonctionner plus vite, gérer plus de variations et opérer avec moins de personnel, ce qui pousse les processus manuels au-delà de leurs limites.

Pénurie de main-d'œuvre

Les fabricants de biens de consommation continuent d'avoir du mal à recruter pour des tâches répétitives et physiquement exigeantes en fin de ligne, comme l'emballage et la palettisation.

Plus de SKU, plus de variabilité

La croissance de la diversité des produits et la demande imprévisible rendent les opérations d'emballage et les changements de format de plus en plus difficiles à gérer.

Contraintes de débit

Les fabricants sont sous pression pour augmenter la production sans agrandir les installations, ajouter de la main-d'œuvre ou perturber la production.

Avantages de l'automatisation

Éliminer les goulots d'étranglement, augmenter la productivité

Automatisez les flux de travail à forte intensité de main-d'œuvre pour augmenter le débit, améliorer l'OEE, réduire les contraintes manuelles et maintenir une production efficace même en période de croissance de la demande.

Jusqu'à

10 ETP

Réaffectés par ligne

Jusqu'à

50 %

Augmentation du débit

Dès

1 an

Retour sur investissement

Pourquoi Vention

Conçu pour vos opérations. Facile à utiliser.

Du conditionnement à la palettisation, Vention fournit des solutions d'emballage modulaires grâce à des équipements plug-and-play avec des opérations simples sur écran tactile et un support à distance intégré.

Pourquoi Vention

Tout-en-un

Éliminez les coûts et la complexité multi-fournisseurs avec une seule plateforme connectant équipements, contrôles, logiciels et support.

Solutions modulaires

Intégrez-vous à votre ligne existante avec des solutions modulaires qui s'adaptent à votre agencement, vos besoins et votre budget.

Opération facile

Permettez à vos opérateurs d'ajouter facilement des SKU, de faire fonctionner le système et d'obtenir un support rapide, le tout depuis un HMI à écran tactile.

Témoignages clients

Découvrez comment les fabricants de biens de consommation améliorent leurs performances de fin de ligne

Découvrez comment les entreprises transforment leurs opérations avec une approche d'automatisation par plateforme qui offre un débit plus élevé, une meilleure cohérence et un ROI plus rapide en semaines, pas en mois.

Palettisation cobot Polykar

Polykar libère ses opérateurs de la palettisation manuelle

L'entreprise d'emballage durable Polykar a augmenté son débit et éliminé la palettisation manuelle grâce au palettiseur Rapid Series de Vention.

Augmentation de la productivité de 30 %

2 travailleurs réaffectés et tâches non ergonomiques éliminées

Plateforme de palettiseur reproduite sur plusieurs sites

Encaissage McAlpine

McAlpine automatise l'encaissage et augmente le débit

McAlpine a mis en place un système d'encaissage entièrement automatisé pour optimiser l'emballage, augmenter le débit et éliminer le travail manuel.

Encaissage 100 % automatisé des produits PVC

Objectif de 7,2 prises par minute dépassé

Conçu et validé avec un jumeau numérique

Solutions de fin de ligne

Un écosystème plug-and-play, de l'emballage à la palettisation

Une offre complète de solutions d'emballage de fin de ligne compatibles, de l'encaissage à la palettisation et au convoyage, conçue pour un déploiement rapide, des performances constantes et une expansion transparente.

Unité de palettiseur cobot

Palettiseurs cobot

Empilez des cartons, des sacs, des seaux et des fûts avec la plateforme de palettisation la plus polyvalente du secteur.

Jusqu'à 30 kg de charge utile et 13 prises par minute

Interface opérateur intuitive, de la recette de palette à la récupération

Connecté avec support à la demande et analytique

Palettiseur industriel

Palettiseurs industriels

Combinez puissance industrielle et vitesse avec la simplicité d'utilisation du palettiseur cobot.

Manutention d'articles lourds jusqu'à 136 kg

Ramasser plusieurs articles à la fois pour augmenter le débit

Opération facile avec la plateforme logicielle de Vention

Mise à niveau ou expansion de votre installation ?

Des stations individuelles aux systèmes de fin de ligne entièrement intégrés, Vention vous aide à déployer l'automatisation rapidement avec un minimum de perturbations de la production.

Surveiller et améliorer

Opérer avec une visibilité et un contrôle complets

Les outils de surveillance et de support intégrés offrent une visibilité en temps réel sur votre ligne pour réduire les temps d'arrêt, simplifier le dépannage et améliorer continuellement les performances sans travail d'intégration supplémentaire.

Vue à distance

RemoteView

Voyez ce qui se passe sur votre ligne en temps réel et rejouez les événements clés pour dépanner plus rapidement.

Diffuser en direct la vidéo de vos machines actives

Enregistrer et rejouer facilement les moments critiques

Diagnostiquer les problèmes opérationnels plus rapidement avec le contexte visuel

Explorer les modèles de conception

Construire et personnaliser votre propre équipement

Parcourez les conceptions de convoyeurs créées par les experts Vention pour vous inspirer et prendre de l'avance dans la construction d'une solution adaptée à vos exigences exactes.

    Automatisation de fin de ligne pour les biens de consommation | Vention