Bibliothèque de pièces
45mm x 45mm Aluminum Gusset with Locators
ST-HP-003-0001

45mm x 45mm Aluminum Gusset with Locators

Vention

Vention’s high-precision gussets are designed to be combined with Vention’s extrusions, creating high-performance assemblies. They have been engineered with self-positioning “V-shape” locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-HP-003-0001
Prix unitaire$10.24 USD
Poids0.072 kg
Dimensions (L x l x H)42 x 44 x 44 mm
MatériauAluminum
Finition de surfaceDark Blue Powder Coat
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength112 Nm
Friction Strength2100 N
Torsion Strength10 Nm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$10.24 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.