Bibliothèque de pièces
2x4 Hole Aluminum Assembly Plate, with Locators
ST-HP-002-0002

2x4 Hole Aluminum Assembly Plate, with Locators

Vention

Vention's high-precision assembly plates and joints are designed to be combined with Vention's extrusions, creating high-performance assemblies. Plates have been engineered with self-positioning "V-shape" locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-HP-002-0002
Prix unitaire$37.40 USD
Poids0.258 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 178 x 88 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées8 x HW-FN-003-0018, 8 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View

$37.40 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.