Bibliothèque de pièces
Telescopic Slide, Light Duty (450mm)
MO-LM-021-0450__2

Telescopic Slide, Light Duty (450mm)

Vention

Suitable for use in drawers and other low precision applications, Vention's telescopic slides feature 100% extension and 45.5kg load capacity per pair. Closed length is 450 mm and the travelling length is 457 mm. The drawer width should not exceed slide closed length.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Light Duty Telescopic Slides

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-021-0450__2
Prix unitaire$51.37 USD
Poids0.6 kg
Dimensions (L x l x H)450 x 45.5 x 22.5 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceClear Electroplated
Fixations associées3 x HW-FN-002-0006, 3 x HW-FN-002-0007, 3 x HW-FN-008-0012, 3 x HW-FN-044-0022, 3 x MO-LM-021-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load capacity45.5 Kg per pair
Stroke457 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M5 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00063View
M4 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00073View
M5-0.8 X 12mm Screw - Low ProfileHW-FN-008-00123View
M4-0.70 X 22mm, Button Head Hex Drive ScrewHW-FN-044-00223View
Spacer for Light Duty Telescopic SlideMO-LM-021-00123View

$51.37 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.