Bibliothèque de pièces
Rack and Pinion End Stop
MO-LM-019-0005

Rack and Pinion End Stop

Vention

This part is used as an end stop for Vention's Rack and Pinion actuator. The end stop mounts using T-nuts and interfaces with the rack segments. The end stop also has provisions for a Vention M18 Sensor.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Vention Maintenance Guide
Selecting a Linear Axis Actuator
Rack and Pinion Actuator v1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-019-0005
Prix unitaire$38.94 USD
Poids0.0708 kg
Dimensions (L x l x H)45 x 74 x 22.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$38.94 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.