Bibliothèque de pièces
M14 x 66mm Leveling Foot, with 120mm Diameter Base
HW-LF-002-0000

M14 x 66mm Leveling Foot, with 120mm Diameter Base

Vention

M14 x 66mm leveling foot with 120mm pad that includes the steel mounting plate for both 45mm x 90mm and 90mm x 90mm extrusions. Stud is made of zinc plated steel and pad is made of die casted zinc. The foot base has two 9mm holes for floor mounting and come with a removable anti-slip plate. Supports loads up to 1100kg.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-LF-002-0000
Prix unitaire$110.83 USD
Poids1.8343275 kg
Dimensions (L x l x H)120 x 120 x 100 mm
MatériauVarious
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Fixations légères4 x HW-FN-003-0012, 4 x HW-FN-002-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity10780 N

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$110.83 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.