Bibliothèque de pièces
Gusset Plate for 45 Degree Cobot Mounting
ST-GP-005-0012

Gusset Plate for 45 Degree Cobot Mounting

Vention

This plate when paired with the Actuator Mounting Plate (ST-GP-005-0010), allows for a sturdy and minimalist bolt-together solution for 45 degree cobot mounting. NOTE: This is one individual plate, to make a 45 deg support as shown in the render you will need to buy two of these plates, a mounting plate and a robot plate. Suitable for fixed mounting or use atop linear motion actuators for range extension.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Angled Robot Mount

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-005-0012
Prix unitaire$185.41 USD
Poids0.772 kg
Dimensions (L x l x H)217.93 x 11.25 x 217.93 mm
MatériauAluminum
Finition de surfaceBlue Annodize
Fixations associées10 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001810View

$185.41 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.