Bibliothèque de pièces
Enclosed Ball Screw Actuator, 360mm Length
MO-LM-039-0360

Enclosed Ball Screw Actuator, 360mm Length

Vention

Vention's enclosed ball screw actuator is an all-in-one solution for high loads. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to the ball screw coupling and go!

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Selecting a Linear Axis Actuator
Vention Maintenance Guide
Enclosed Ball Screw Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-039-0360
Prix unitaire$2,765.32 USD
Poids13.3678 kg
Dimensions (L x l x H)502.5 x 270 x 112.5 mm
MatériauSteel, Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 8 x HW-FN-003-0022, 8 x HW-FN-031-0001
Fixations légères8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0016, 8 x HW-FN-031-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force3250 N
Load Capacity5000 N
Stroke145 mm
Repeatability Including Backlash0.025 mm
Max Linear Speed900 mm/s
Max Acceleration2000 mm/s2
Displacement Ratio16 mm/turn

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00082View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00228View
M8 X1.25 Zinc Plated Hex Nut With Locking PatchHW-FN-031-00018View

$2,765.32 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.