Bibliothèque de pièces

MO-LM-039-2295
Enclosed Ball Screw Actuator, 2295mm Length
Vention's enclosed ball screw actuator is an all-in-one solution for high loads. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to the ball screw coupling and go!
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Selecting a Linear Axis Actuator | |
| Vention Maintenance Guide | |
| Enclosed Ball Screw Actuator |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-039-2295 |
| Prix unitaire | $4,677.43 USD |
| Poids | 40.76738 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2437.5 x 270 x 112.5 mm |
| Matériau | Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 8 x HW-FN-003-0022, 8 x HW-FN-031-0001 |
| Fixations légères | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0016, 8 x HW-FN-031-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Gripper Mechanical Information | |
| Max. Linear Acceleration | 175 mm/s2 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.