Bibliothèque de pièces
45mm x 90mm In-Line Mounting Block for Right Angle Connections
ST-GP-002-0004

45mm x 90mm In-Line Mounting Block for Right Angle Connections

Vention

In-line mounting block for right angle connection. Two screws thread at the end of an extrusion while two or four other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-002-0004
Prix unitaire$27.38 USD
Poids0.1411 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 45 x 22.5 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0030, 2 x HW-FN-003-0035

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00352View

$27.38 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.