Bibliothèque de pièces
45mm x 45mm In-line Mounting Block for Right Angle Connections
ST-GP-002-0001

45mm x 45mm In-line Mounting Block for Right Angle Connections

Vention

In-line mounting block for right angle connection. One screw threads at the end of an extrusion while two other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-002-0001
Prix unitaire$14.99 USD
Poids0.098 kg
Dimensions (L x l x H)44 x 44 x 26.5 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées3 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-003-0030, 1 x HW-FN-003-0035
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength100 Nm
Friction Strength4200 N
Torsion Strength165 Nm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00301View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00351View

$14.99 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.