Teilebibliothek
Belt Conveyor Mounting Bracket
MO-CV-008-0001

Belt Conveyor Mounting Bracket

Vention

Use this bracket to connect a belt conveyor to the Vention Extrusion frame. Brackets can be configured in 4 mounting positions and come with the T-nuts to connect them to the conveyor frame.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Dorner 2200 Belt Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-008-0001
Einzelpreis$32.67 USD
Gewicht0.18 kg
Abmessungen (L x B x H)90 x 53.74 x 44.5 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-002-0003, 2 x HW-FN-003-0014, 2 x HW-FN-005-0016, 2 x HW-WS-001-0001
Leichtbefestigungen2 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-002-0003, 2 x HW-FN-003-0010, 2 x HW-FN-005-0016

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
T-Bar for Conveyor Mounting BracketsHW-FN-002-00031View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00162View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View

$32.67 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.