Bibliothèque de pièces
Vertical Counterweight Mounting Block
ST-DR-003-0001

Vertical Counterweight Mounting Block

Vention

When using Vention’s extrusion sliding doors in a vertical configuration, Vertical Sliding Door Counterweight Kits are available. This allows the door to be suspended in the air, without needing constant support from the user. By adding 1kg counterweights (ST-DR-003-0006), the vertical counterweight kit can accommodate a wide variety of door sizes. To design and assemble a vertical sliding door system with a counterweight, consult the linked technical documentation.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Documentation technique
Documentation technique
Sliding Door Hardware

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-DR-003-0001
Prix unitaire$209.55 USD
Poids7.942 kg
Dimensions (L x l x H)88 x 59.5 x 99 mm
MatériauAluminum, Steel, Plastic
Fixations associées3 x HW-FN-003-0018, 3 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View

$209.55 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.