Bibliothèque de pièces
Timing Belt Conveyor Corner Guide
MO-CV-013-0007

Timing Belt Conveyor Corner Guide

Vention

The timing belt conveyor HDPE corner guide permits smooth, guided 90-degree turns along an assembly or packaging line. It is used in conjunction with other timing belt conveyor pallet guiding accessories, that is, the pallet guides (MO-CV-013-0011), 22.5mm extrusion (ST-EXT-006-XXXX) and support brackets (MO-CV-013-0008).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Timing Belt Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-013-0007
Prix unitaire$155.28 USD
Poids0.463 kg
Dimensions (L x l x H)277.5 x 277.5 x 20 mm
MatériauHDPE
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$155.28 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.