Bibliothèque de pièces
Tee Joint Aluminum Assembly Plate
ST-GP-001-0011

Tee Joint Aluminum Assembly Plate

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
Numéro de pièceST-GP-001-0011
Prix unitaire$39.09 USD
Poids0.5769 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 268 x 178 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018
Fixations légères12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001812View

$39.09 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.