Bibliothèque de pièces
Self Aligning Mount, Leader
MO-LM-031-0002

Self Aligning Mount, Leader

Vention

This mount is used when two enclosed actuators are installed in a parallel configuration. This mount has rotational degrees of freedom. One actuator must be mounted on two of MO-LM-031-0001 and the other mounted on two MO-LM-031-0002. This allows for the correct degrees of freedom to compensate for frame misalignment.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Self Aligning Mounts

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-031-0002
Prix unitaire$154.75 USD
Poids0.99535 kg
Dimensions (L x l x H)178 x 88 x 45 mm
Matériau6061-T6, Steel
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0030
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity2695 N
Angular Range±6.5 degrees

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View

$154.75 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.