Bibliothèque de pièces
Safety Module
CE-SA-008-0000__2

Safety Module

Vention

The Safety Module connects to Vention's MachineMotion 2 controller and provides interface capability with all light curtains & area scanners available on Vention's platform. It is intended for applications where access needs to be restricted to certain areas.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Module Datasheet (CE-SA-008-0000__2)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SA-008-0000__2
Prix unitaire$989.72 USD
Poids0.55554 kg
Dimensions (L x l x H)178 x 151 x 84.5 mm
MatériauABS, Aluminum
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Temperature Range0 to 40 °C
Included in the Box1x Safety Module (CE-SA-008-0001__2), 1x MachineMotion 2 Safety Extension cable - 5m (CE-CA-102-5001), 1x MachineMotion 2 Safety Jumpers (CE-SA-102-0001), 2x M8 x 18mm Screws (HW-FN-003-0018), 2x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nuts (HW-FN-002-0001)

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$989.72 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.