Bibliothèque de pièces
Rubber Bumper
HW-BP-001-0002

Rubber Bumper

Vention

Rubber bumper suited for industrial carts or other applications that are subject to repeated operating shocks.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-BP-001-0002
Prix unitaire$8.21 USD
Poids0.19 kg
Dimensions (L x l x H)50 x 80 x 43 mm
MatériauRubber
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018, 2 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-033-0002
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-033-0002

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View
M8 X1.25 Zinc Plated Thin Hex NutHW-FN-033-00022View

$8.21 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.