Bibliothèque de pièces
L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 90mm extrusions
ST-GP-001-0006

L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 90mm extrusions

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-001-0006
Prix unitaire$34.54 USD
Poids0.3715 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 178 x 178 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018
Fixations légères12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001812View

$34.54 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.