Bibliothèque de pièces
L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm Extrusions
ST-GP-001-0005

L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm Extrusions

Vention

Vention's general assembly plates are designed to be combined with Vention's extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-001-0005
Prix unitaire$22.96 USD
Poids0.148 kg
Dimensions (L x l x H)133 x 133 x 6 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceBlue Anodized
Fixations associées5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0018
Fixations légères5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength235 Nm
Friction Strength6300 N
Torsion Strength70 Nm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00185View

$22.96 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.