Bibliothèque de pièces
Cobot End Effector Plate
ST-RB-004-0001

Cobot End Effector Plate

Vention

Vention's cobot end effector plate allows different setups of Vention's parts to be mounted at the end-effector of a robot arm. Compatible with all robots from Universal Robots and FANUC CRX.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-004-0001
Prix unitaire$89.54 USD
Poids0.34 kg
Dimensions (L x l x H)112.5 x 112.5 x 12 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-005-0010, 1 x HW-FN-036-0010
Fixations légères8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012, 4 x HW-FN-005-0010, 1 x HW-FN-036-0010
Spec AttributeSpec Value
Other
MountingISO-50 Standard, Pitch Circle Diameter = 50

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View
M6 x 1.0 x 10mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00104View
6mm x 10mm Dowel PinHW-FN-036-00101View

$89.54 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.