Bibliothèque de pièces
67.5mm x 67.5mm Aluminum Gusset with Locators
ST-HP-003-0007

67.5mm x 67.5mm Aluminum Gusset with Locators

Vention

Vention's 67.5mm x 67.5mm Aluminum gussets with locators are designed to be combined with 45mm standard extrusions and 22.5mm x 180mm table top extrusions to enable flush mounting.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-HP-003-0007
Prix unitaire$22.30 USD
Poids0.132 kg
Dimensions (L x l x H)66.5 x 66.5 x 42 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$22.30 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.