Bibliothèque de pièces
45x90mm 45 Degree Inline Connector with Locators
ST-HP-003-0010

45x90mm 45 Degree Inline Connector with Locators

Vention

Vention's 45x90mm 45-degree inline connector allows easy mounting of a 45x90mm Vention extrusion at an angle directly inline with another extrusion. The connector also features Vention self-positioning V-Shape locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion systems.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-HP-003-0010
Prix unitaire$37.68 USD
Poids0.285 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 45 x 51 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View

$37.68 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.