Bibliothèque de pièces
45mm x 45mm Aluminum Gusset
ST-GP-003-0001

45mm x 45mm Aluminum Gusset

Vention

Vention’s gussets are designed to be combined with Vention extrusions to maximize ease of assembly and lower cost.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-003-0001
Prix unitaire$7.37 USD
Poids0.077 kg
Dimensions (L x l x H)42 x 44 x 44 mm
MatériauAluminum
Finition de surfaceDark Blue Powder Coat
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength112 Nm
Friction Strength2100 N
Torsion Strength0 Nm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$7.37 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.