Bibliothèque de pièces
45 Degree Inline Connector with Locators
ST-HP-003-0003__2

45 Degree Inline Connector with Locators

Vention

Vention's 45-degree inline connector allows easy mounting of a Vention extrusion at an angle directly inline with another extrusion. The connector also features Vention self-positioning V-Shape locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion systems.
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
Numéro de pièceST-HP-003-0003__2
Prix unitaire$24.24 USD
Poids0.14 kg
Dimensions (L x l x H)45 x 45 x 5.3 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized
Fixations associées2 x HW-FN-003-0018, 2 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View

$24.24 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.