Bibliothèque de pièces
3x3 Hole Aluminum Assembly Plate
ST-GP-001-0001

3x3 Hole Aluminum Assembly Plate

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-001-0001
Prix unitaire$38.46 USD
Poids0.284 kg
Dimensions (L x l x H)133 x 133 x 6 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées9 x HW-FN-002-0001, 9 x HW-FN-003-0018
Fixations légères9 x HW-FN-003-0012, 9 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00019View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00189View

$38.46 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.