Bibliothèque de pièces
1x5 Hole Aluminum Assembly Plate
ST-GP-001-0020

1x5 Hole Aluminum Assembly Plate

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
Numéro de pièceST-GP-001-0020
Prix unitaire$30.07 USD
Poids0.148 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 43 x 6 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0018
Fixations légères5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00185View

$30.07 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.