Bibliothèque de pièces
1x2 Hole Aluminum Assembly Plate
ST-GP-001-0016

1x2 Hole Aluminum Assembly Plate

Vention

Vention's general assembly plates are designed to be combined with Vention's extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
Numéro de pièceST-GP-001-0016
Prix unitaire$10.10 USD
Poids0.0603 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 88 x 43 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$10.10 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.