Teilebibliothek
Timing Belt Conveyor Corner Guide
MO-CV-013-0007

Timing Belt Conveyor Corner Guide

Vention

The timing belt conveyor HDPE corner guide permits smooth, guided 90-degree turns along an assembly or packaging line. It is used in conjunction with other timing belt conveyor pallet guiding accessories, that is, the pallet guides (MO-CV-013-0011), 22.5mm extrusion (ST-EXT-006-XXXX) and support brackets (MO-CV-013-0008).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Timing Belt Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-013-0007
Einzelpreis$155.28 USD
Gewicht0.463 kg
Abmessungen (L x B x H)277.5 x 277.5 x 20 mm
MaterialHDPE
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$155.28 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.