End-of-Line-Automatisierung für Konsumgüter

Setzen Sie modulare, schlüsselfertige End-of-Line-Verpackungssysteme schneller ein – entwickelt für SKU-Variabilität, skalierbar über Linien hinweg und zuverlässig mit minimalem Engineering-Aufwand.

Hero-Bild für Konsumgüterherstellung

Vertrauen führender Konsumgüterhersteller

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6

Die Verpackungslinie verändert sich rasant

Verpackungslinien müssen schneller laufen, mehr Variationen verarbeiten und mit weniger Personal betrieben werden – manuelle Prozesse stoßen damit an ihre Grenzen.

Arbeitskräftemangel

Konsumgüterhersteller haben weiterhin Schwierigkeiten, Personal für repetitive, körperlich anspruchsvolle End-of-Line-Aufgaben wie Verpacken und Palettieren zu finden.

Mehr SKUs, mehr Variabilität

Wachsende Produktvielfalt und unvorhersehbare Produktnachfrage machen Verpackungsprozesse und Umrüstungen immer schwieriger.

Durchsatzbeschränkungen

Hersteller stehen unter Druck, den Output zu steigern, ohne Anlagen zu erweitern, Personal hinzuzufügen oder die Produktion zu unterbrechen.

Vorteile der Automatisierung

Engpässe beseitigen, Produktivität steigern

Automatisieren Sie arbeitsintensive Abläufe, um den Durchsatz zu erhöhen, die OEE zu verbessern, manuelle Belastungen zu reduzieren und die Produktion auch bei steigender Nachfrage effizient zu halten.

Bis zu

10 FTEs

Umgesetzt pro Linie

Bis zu

50 %

Durchsatzsteigerung

Ab nur

1 Jahr

Amortisationszeit

Warum Vention

Für Ihren Betrieb entwickelt. Einfach zu bedienen.

Von der Kartonierung bis zur Palettierung liefert Vention modulare Verpackungslösungen mit Plug-and-Play-Geräten, einfacher Touchscreen-Bedienung und integriertem Remote-Support.

Warum Vention

Alles aus einer Hand

Beseitigen Sie Multi-Vendor-Kosten und Komplexität mit einer einzigen Plattform, die Geräte, Steuerungen, Software und Support verbindet.

Modulare Lösungen

Integrieren Sie sich in Ihre bestehende Linie mit modularen Lösungen, die sich an Ihr Layout, Ihre Anforderungen und Ihr Budget anpassen.

Einfache Bedienung

Befähigen Sie Ihre Bediener, einfach SKUs hinzuzufügen, das System zu betreiben und schnellen Support zu erhalten – alles über ein Touchscreen-HMI.

Erfolgsgeschichten

So verbessern Konsumgüterhersteller ihre Verpackungsleistung am End-of-Line

Entdecken Sie, wie Unternehmen ihre Abläufe mit einem plattformbasierten Automatisierungsansatz transformieren, der höheren Durchsatz, bessere Konsistenz und schnelleren ROI in Wochen statt Monaten liefert.

Polykar Cobot-Palettierung

Polykar befreit Bediener von manueller Palettierung

Das nachhaltige Verpackungsunternehmen Polykar steigerte den Durchsatz und eliminierte die manuelle Palettierung mit Ventions Rapid Series Palettierern.

Produktivitätssteigerung um 30 %

2 Mitarbeiter umgesetzt und unergonomische Aufgaben eliminiert

Palettierer-Plattform an mehreren Standorten repliziert

McAlpine Kartonverpackung

McAlpine automatisiert Kartonverpackung und steigert Durchsatz

McAlpine implementierte ein vollautomatisches Kartonverpackungssystem zur Optimierung der Verpackung, Steigerung des Durchsatzes und Eliminierung manueller Arbeit.

100 % automatisierte Kartonverpackung von PVC-Produkten

Ziel von 7,2 Picks pro Minute übertroffen

Entwickelt und validiert mit digitalem Zwilling

End-of-Line-Lösungen

Ein Plug-and-Play-Ökosystem, vom Verpacken bis zum Stapeln

Ein vollständiges Angebot kompatibler End-of-Line-Verpackungslösungen – von der Kartonierung über Palettierung bis hin zur Förderung – für schnellen Einsatz, gleichbleibende Leistung und nahtlose Erweiterung.

Cobot-Palettierer-Einheit

Cobot-Palettierer

Stapeln Sie Kartons, Säcke, Eimer und Fässer mit der vielseitigsten Palettierplattform der Branche.

Bis zu 30 kg Nutzlast und 13 Picks pro Minute

Intuitive Bedieneroberfläche, vom Palettenrezept bis zur Wiederherstellung

Verbunden mit On-Demand-Support und Analytik

Industrieller Palettierer

Industrielle Palettierer

Kombinieren Sie industrielle Stärke und Geschwindigkeit mit der Einfachheit des Cobot-Palettierers.

Schwere Artikel bis zu 136 kg handhaben

Mehrere Artikel gleichzeitig aufnehmen, um den Durchsatz zu erhöhen

Einfach mit Ventions Software-Plattform bedienen

Aufrüstung oder Erweiterung Ihrer Anlage?

Von einzelnen Stationen bis hin zu vollständig integrierten End-of-Line-Systemen hilft Vention Ihnen, Automatisierung schnell und mit minimalen Produktionsunterbrechungen einzusetzen.

Überwachen & Verbessern

Mit voller Transparenz und Kontrolle arbeiten

Integrierte Überwachungs- und Support-Tools bieten Echtzeit-Transparenz über Ihre Linie, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Fehlersuche zu vereinfachen und die Leistung kontinuierlich ohne zusätzlichen Integrationsaufwand zu verbessern.

Remote-Ansicht

RemoteView

Sehen Sie in Echtzeit, was auf Ihrer Linie passiert, und spielen Sie wichtige Ereignisse zur schnelleren Fehlersuche ab.

Live-Video Ihrer aktiven Maschinen streamen

Kritische Momente einfach aufzeichnen und abspielen

Betriebsprobleme schneller mit visuellem Kontext diagnostizieren

Design-Vorlagen erkunden

Eigene Geräte bauen und anpassen

Durchsuchen Sie Förderband-Designs von Vention-Experten, um Ideen zu sammeln und beim Bau einer Lösung, die Ihren genauen Anforderungen entspricht, einen Vorsprung zu erhalten.

    End-of-Line-Automatisierung für Konsumgüter | Vention