WODZU DIENT EIN ROBOTER MIT 7. ACHSE?
Linearer Roboter-Reichweitenverlängerer für mehr Effizienz
Leicht programmierbar
Programmieren und arbeiten Sie mit Ihren Roboterantrieb ganz ohne Code mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.
Schnell montierbar
Montieren Sie Ihren Förderer in sechs bis acht Stunden, mit einfachen Anweisungen und einem 3D-Modell Ihres Entwurfs.
Schnelle Auslieferung
Erhalten Sie Ihre Bestellung bereits nach einem bis drei Tagen, um schneller mit der Automatisierung beginnen zu können.
Roboter-unabhängig
Zur Verwendung mit Ihrer bevorzugten Robotermarke von FANUC, Universal Robots, Doosan & anderen.
KONFIGURATIONEN VON ROBOTERN MIT 7. ACHSE
So konfigurieren Sie Ihre Lösung
Bodenmontierte 7. Achse
Am besten geeignet für:
Erhöhen Sie die Reichweite Ihres Cobot für geringe bis mittlere Nutzlast mit einem Reichweitenverlängerer. Diese Konfiguration ist mit allen Linearantrieben von Vention kompatibel.
Überkopf-Montage mit 7. Achse
Am besten geeignet für:
Erhöhen Sie die Reichweite Ihres Cobot für geringe bis mittlere Nutzlast in beengten Räumen mit einem am Boden oder an der Decke montierten Überkopf-Reichweitenverlängerer. Diese Konfiguration ist mit allen Linearantrieben von Vention kompatibel.
Teleskopierbare 7. Achse
Am besten geeignet für:
Erhöhen Sie die Reichweite Ihres Cobot für schwere Nutzlast mit einem Reichweitenverlängerer unter Verwendung der XL-Strangprofile von Vention und unseren Hochleistungs-Linearführungen.
Benutzerdefinierte vertikale 7. Achse
Am besten geeignet für:
Erhöhen Sie die Reichweite Ihres Cobot für schwere Nutzlast mit einem am Boden oder an der Decke montierten Überkopf-Reichweitenverlängerer unter Verwendung der XL-Strangprofile von Vention und unseren Hochleistungs-Linearführungen.
VORLAGEN
Erstellen Sie eine Vorlage, die genau Ihren Anforderungen entspricht
Finden Sie vollständig anpassbare Vorlagen, indem Sie Ihre Spezifikationen eingeben.
KUNDENBERICHT
Produktivitätssteigerung durch einen Überkopf-Roboter mit 7. Achse.
Herausforderung
Um den Anforderungen eines wichtigen Produktionsauftrags gerecht zu werden, mussten drei CNC-Drehmaschinen umgruppiert und das gesamte Prüfsystem zur Maschinenbedienung und Nachbearbeitung mit einem einzigen UR10-Roboter automatisiert werden.
Lösung
Einen 40 Fuß umfassenden Overhead-Range-Extender (Überkopf-Reichweitenverlängerer) mit 7. Achse, mit vollständig konfigurierbarer linearer Geschwindigkeit und Beschleunigung. Die 7. Achse wurde innerhalb von 3 Wochen (gegenüber 3 Monaten) und mit einer 5-fachen Kosteneinsparung im Vergleich zu einem herkömmlichen Ansatz implementiert. Die End-to-End-Lösung brachte eine Produktivitätssteigerung von 100%, von 300 auf 600 Teile.
Vention-Produkte
Fortbildungsangebote
Ressourcen für die 7. Achse des Roboters, die Ihnen den Einstieg erleichtern
In unseren technischen Dokumenten, Video-Tutorials und Einsatzleitfäden finden Sie ausführliche Informationen zu den Produkten und Tools von Vention.