Teilebibliothek
Enclosed Ball Screw Actuator, 360mm Length
MO-LM-039-0360

Enclosed Ball Screw Actuator, 360mm Length

Vention

Vention's enclosed ball screw actuator is an all-in-one solution for high loads. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to the ball screw coupling and go!

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Selecting a Linear Axis Actuator
Vention Maintenance Guide
Enclosed Ball Screw Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-039-0360
Einzelpreis$2,765.32 USD
Gewicht13.3678 kg
Abmessungen (L x B x H)502.5 x 270 x 112.5 mm
MaterialSteel, Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 8 x HW-FN-003-0022, 8 x HW-FN-031-0001
Leichtbefestigungen8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0016, 8 x HW-FN-031-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force3250 N
Load Capacity5000 N
Stroke145 mm
Repeatability Including Backlash0.025 mm
Max Linear Speed900 mm/s
Max Acceleration2000 mm/s2
Displacement Ratio16 mm/turn

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00082View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00228View
M8 X1.25 Zinc Plated Hex Nut With Locking PatchHW-FN-031-00018View

$2,765.32 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.