Teilebibliothek
Enclosed Ball Screw Actuator, 2295mm Length
MO-LM-039-2295

Enclosed Ball Screw Actuator, 2295mm Length

Vention

Vention's enclosed ball screw actuator is an all-in-one solution for high loads. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to the ball screw coupling and go!

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Selecting a Linear Axis Actuator
Vention Maintenance Guide
Enclosed Ball Screw Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-039-2295
Einzelpreis$4,677.43 USD
Gewicht40.76738 kg
Abmessungen (L x B x H)2437.5 x 270 x 112.5 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 8 x HW-FN-003-0022, 8 x HW-FN-031-0001
Leichtbefestigungen8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0016, 8 x HW-FN-031-0001
Spec AttributeSpec Value
Gripper Mechanical Information
Max. Linear Acceleration175 mm/s2

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00082View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00228View
M8 X1.25 Zinc Plated Hex Nut With Locking PatchHW-FN-031-00018View

$4,677.43 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.