Teilebibliothek
67.5mm x 67.5mm Aluminum Gusset with Locators
ST-HP-003-0007

67.5mm x 67.5mm Aluminum Gusset with Locators

Vention

Vention's 67.5mm x 67.5mm Aluminum gussets with locators are designed to be combined with 45mm standard extrusions and 22.5mm x 180mm table top extrusions to enable flush mounting.
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
TeilenummerST-HP-003-0007
Einzelpreis$22.30 USD
Gewicht0.132 kg
Abmessungen (L x B x H)66.5 x 66.5 x 42 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$22.30 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.