Teilebibliothek
45x90mm 45 Degree Inline Connector with Locators
ST-HP-003-0010

45x90mm 45 Degree Inline Connector with Locators

Vention

Vention's 45x90mm 45-degree inline connector allows easy mounting of a 45x90mm Vention extrusion at an angle directly inline with another extrusion. The connector also features Vention self-positioning V-Shape locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion systems.
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
TeilenummerST-HP-003-0010
Einzelpreis$37.68 USD
Gewicht0.285 kg
Abmessungen (L x B x H)90 x 45 x 51 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View

$37.68 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.